写真deトーク

なお
2026/09/10 14:33

収獲の秋

お世話した作物がよく実ってくれると甲斐があったと癒されます。今年は肥料を工夫したら一番大きい実は155gありました。樹上完熟の採りたてを食べられる贅沢を楽しんでます。


コメントする
2 件の返信 (新着順)
Jasmin バッジ画像
2026/09/10 21:11

なおさん、すごいですー
よだれ垂らして、拝見しています...

マリン
2026/09/10 18:10

美味しそう‼️


なお
2026/09/10 18:25

ありがとう❤️

マリン
2026/09/10 18:47

私、イチジク、大好きなので、羨ましいです❗

なお
2026/09/10 20:33

近くなら持って行って差し上げるのに!

マリン
2026/09/10 20:36

ホントに⁉️お気持ち、嬉しいです💕

なお
2026/09/10 20:45

たくさん採れた日は近所の方におすそ分けしてます。

マリン
2026/09/10 20:58

私も、近くに住みたかったです😅

なお
2026/09/10 21:08

ほんとにそうですね😊