エコ活プラス運営J
2025/12/17 20:03
雪が降る地域では屋根置き太陽光パネルは不利?
私の実家は日本海側で冬と言えば雪景色が当たり前なのですが、
年末年始に帰る度、実家に太陽光パネルの設置するとどうなるんだろう?と疑問を持っていたので、ちょっと調べてみました。
<日本海側の家の屋根に太陽光パネルを設置した場合どうなる?>
年間日照量がやや少なめ
日本気象協会の「日射量レポート2024」によると、東北の日本海側や北陸では例年に比べて「やや少ない」~「例年並」の傾向があります。
冬季の積雪による遮蔽
積雪するとパネルに直接光が届かず、発電がほぼゼロになることもあります。また、物理的な荷重によるパネル損傷も懸念されます。
発電効率の季節変動
冬期は日射時間も短く、積雪の影響で月間発電量が夏の30〜50%程度まで下がるケースもあります。
<着雪を逃れられる望ましい設置角度は?>
一般的な屋根設置の角度
- 日本の住宅屋根は 20°~30°程度が多い。
- 太陽光発電効率の観点では、地域の緯度に合わせて 30°前後が理想。
- この角度では雪が滑り落ちにくく、着雪リスクが残る。
着雪対策を考慮した望ましい角度
- 雪の自然落下を促すには 35°~45°以上が推奨。
- 豪雪地域では 45°~60°にすると着雪リスクを大幅に減らせる。
- ただし、屋根勾配をここまで急にするのは現実的に難しいため、地上架台や特殊設計が必要。
比較表
| 条件 | 一般的な屋根設置角度 | 着雪対策の望ましい角度 |
| 標準住宅(関東・中部) | 20°~30° | 35°~45° |
| 雪国(北海道・東北) | 30°前後 | 40°~60° |
ポイント
- 着雪対策の観点で屋根設置では角度を大きく変えるのが難しいため、**補助策(融雪シート、雪止め金具、定期除雪)**が現実的。
- 完全に着雪を避けたいなら、**地上設置+急角度(45°以上)**がベスト。
となりました。
私の実家はなかなか厳しそうです。。。
※本記事はAIを活用しています。