写真deトーク

マリン
2026/07/14 08:15

大きくなりました

梅雨が明ける頃には、立派な緑のカーテンになりますように🙏

コメントする
1 件の返信 (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/16 09:37

おはようございます。立派にお育ちですね。
収穫も楽しみ⁉️ですね。
緑のカーテンにもなってますね。
木々の間を渡ってから風は涼風ですから。


マリン
2026/07/16 11:42

さくらさん、ありがとうございます。以前は、ゴーヤが苦手で、あまり食べませんでしたが、友達から、美味しいゴーヤのれしぴを教えてもらって、食べられるようになりました✌️

マリン
2026/07/16 11:46

ここ、数日、どういう訳か、さくらさんの投稿に返信ができませんでした😅今日も、半ば諦めて、返信したら、とどきました✌️よかった‼️

マリン
2026/07/16 19:13

さくらさん、ありがとうございます。ゴーヤは、苦手でしたが、植えるようになって、友達から、美味しいレシピを教わって、食べれるようになりました✌️

マリン
2026/07/16 19:17

また、今回もメールが届かなかったと思い、同じ様なメールを送信してしまいました😂すみません💦

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/17 11:57

こんにちは😃
今日も,暑いですね。
マリンさんの嘆き‼️私もおなじです。
暫くしてから他の方の投稿に気付く事が多々あります。
❓❓❓
大きな会社もサイバー攻撃されてシステムダウンしてるニュースが。
対策はされててもすり抜けてしまうのですね。
便利な分何かトラブルがあるとおおごとですね。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/17 12:03

ゴーヤの絶品レシピ公開お願いします。
私は下茹でしてから豚肉と味噌炒めにしたり、パイン缶とスムージーにしたりと。天ぷらにも。
一時期は毎日お嫁入りしてくるので毎日ゴーヤ三昧でしたが、ここのところは年数本に減って。
今年は何となくゴーヤを植えてみようと思いました。
まだまだ収穫には至りません。

マリン
2026/07/18 10:08

おはようございます🌞ゴーヤの佃煮は、したの通りです。分量は、ゴーヤ、500gに対してです。
   しょうゆ    100cc
砂糖      100g
   みりん      50cc
酢       50cc 
かつお節
   胡麻
 
 1. ゴーヤを半分に切り、種と、柔ら
   かい苦味のもとを取り除く
 2. 5mm位にきる
 3. 鍋に、調味液を煮立て、ゴーヤを
   入れて煮る
 4. 煮詰まったら、かつお節と胡麻を
   いれ、からめて、火を消す

以上、です。簡単なので、作ってみて下さい👌

マリン
2026/07/18 10:11

数字を全部揃えて文章を作りましたが、送信して、びっくり‼️グチャグチャになっていました。読みにくくてすみません💦

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/18 11:02

こんにちは
ありがとうございます😊
そんな事ないですよ。
よくわかります。
佃煮は保存もきくし食欲の無い時も助かりますね。
我が家で収穫できましたら挑戦してみます。
今年は蕨を思わぬ沢山いただいたので蕨の佃煮を作ってみました。
佃煮というよりきんぴらとも言えるかも。
少し胡麻油を使って中華風に。

マリン
2026/07/18 16:14

蕨は、アク抜きとか、たいへんですよねー⁉️さくらはんは、小まめにいろいろされるのですねぇ〜💫

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/18 16:58

そんな事ないですよ。
重曹入れて湯を入れるだけ。
経験したら大した事はないですよ。
ただ最近は今までより時間がかかるようになり億劫に感じるようになりました。