みなさん、こんにちは!エコ活プラス運営事務局です。
9月の4週間、毎週1問ずつお届けした「みんなの蓄電池アンケート」。
のべ375件ものご回答、本当にありがとうございました!
「蓄電池のある暮らし」って実際どうなの?
みなさんの本音を、いよいよ発表します✨

━━━━━━━━━━━━
🔮 WEEK1|設置前、いちばん期待していたことは?
━━━━━━━━━━━━
1位は「電気代を抑えたい」(37.0%)!
2位の「停電や災害に備えたい」(29.6%)と合わせると、全体の約3分の2に。
おサイフにも、もしもの時にも頼れる存在として期待されていたんですね。

━━━━━━━━━━━━
😊 WEEK2|実際に設置してみて、どうでしたか?(5段階評価)
━━━━━━━━━━━━
なんと、70人中66人(94.3%)が「満足」「大変満足」!
「やや不満」「不満」を選んだ方はゼロでした👏

━━━━━━━━━━━━
☀️ WEEK3|この夏、蓄電池があって助かった瞬間は?
━━━━━━━━━━━━
1位は「エアコンを気兼ねなく使えた時」(41.9%)!
「電気代の請求を見た時」(25.6%)を上回りました。
これ、ちょっと面白いポイントですね。

━━━━━━━━━━━━
✨ WEEK4|設置して、想像以上だったことは?
━━━━━━━━━━━━
1位は「『電気を我慢して使う』ストレスから解放された」(27.1%)。
2位は「環境に対する関心が高まった」(21.5%)、
3位は「エコ活でポイントが貰えた」(15.5%)でした。
蓄電池をきっかけに、エコがぐっと“自分ごと”になった方が多いように感じます🌱

━━━━━━━━━━━━
🔋 4問をつなげてみると…
━━━━━━━━━━━━
設置前は「節約」や「備え」への期待が中心。
使ってみたら「エアコンを気兼ねなく」「ストレスから解放」といった声が上位に。
蓄電池がくれたのは、節約や安心だけじゃなく
「電気を気にせず、気持ちよく暮らせること」だったのかもしれません。
ほかにも、
🐾 ペットにも優しい環境を整えられた
🚗 EV・V2Hとの連携に期待
🏘️ 地域や環境への貢献を実感できた
といった声も届いています。

━━━━━━━━━━━━
4週間にわたり、たくさんの声をお寄せいただき本当にありがとうございました!
みなさんの「蓄電池のある暮らし」を、ちょっとだけのぞかせてもらえた気がして、とても嬉しかったです。これからもっとエコが楽しくなるよう、エコ活プラスを一緒に盛り上げていきましょう!
みんなあつまれ エコ活プラス 運営事務局
―――
※集計について:2026年9月実施(毎週1問・全4回、選択式)。回答件数は第1問81件/第2問70件/第3問43件/第4問181件。割合は各回の回答件数をもとに算出しています。回ごとに回答者が異なるため、同じ方の変化を示すものではありません。※集計は個人を特定する情報を除いて実施しています。※本投稿の画像はAIを使用しています。