写真deトーク

どんぐりさん
2026/08/13 05:46

新しい夏の薪ストーブの使い方

冬が暖かいだけじゃない!

夏も涼しいのですか⁉️💡


耐熱タイルがひんやりして

気持ちいいらしい😆


「なずな」さん、1歳の女の子です😺

コメントする
4 件の返信 (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/14 09:06

おはようございます☀
とてもとても可愛い投稿ありがとうございます。
我が家のまわりには野良猫も随分と減りました。
今は去勢手術が行政の方針のようで。
ホント‼️撫で撫でしたい。
一緒に遊んでぇ〜と希望しております。

なお
2026/08/13 20:53

今度お顔も見せて下さいね❤️


どんぐりさん
2026/08/13 21:59

ありがとうございます

今年の3月に迷い込んできた保護猫ナズナさんです
推定1歳の女の子、チャトラとキジトラのミックスのようですが、いちおう三毛猫です
左耳にカットがあったので避妊手術したあとに、何らかの事情で放たれてうちにやってきたものと思います

赤い首輪がお似合いです😊

うちにはもう1匹保護猫がいて、昨年5月にカラスに襲われていた子猫を連れて帰ったのがサツキさん(今年で1歳半の男の子)です
自称「食いしん坊なホワイトタイガー」です😆

Jasmin バッジ画像
2026/08/14 08:53

キレイな顔立ちですね。
双子みたいな後ろ姿、最高~♪

なお
2026/08/14 11:19

どんぐりさん、こんにちは。
早速、なずなさんとさつきさんの画像をあげて下さりありがとうございます。とっても元気そうで幸せそうです。同じ年ごろで遊べるのもいいですね。どんぐりさんに保護してもらって大正解です!
やっぱりネコは自然の中で走り回って暮らすのが一番ですよね。私は新築の家の壁に穴を空けてネコドアを付けて、ドアボーイ(ガール)から解放されています。
ネコドアがあっても家に入らない子もいますが、保護ネコ5匹と、最近来た野良さん2匹います。以前9匹でしたが、だんだん減りました。
外でどこにいるか分かるようにロケーターを付けています。無線の交信器で優れものです。これがないと不安でやってられません。GPSではないです。tabcatで検索すれば出て来ます。URLは長すぎるので載せません。
一番下の子が10歳です。後10年は元気でいなければなりません。
なずなさんとさつきさんが元気で楽しく暮らせますように。

どんぐりさん
2026/08/15 07:00

ありがとうございます
tabcat見てみました
そんな便利なものがあるのですね

うちはポッんと一軒家なので、周りの畑や林で遊ばせておく分には気楽です

でも地域猫のボスがいて、追っかけられたりいじめられたりして、たまに探しに行くこともあります

飼い始めた頃、ボスに追っかけられて林の中に逃げたらしいのですが、見つからず、夜中に林の方から、か弱い鳴き声が聞こえたので探すと、杉の木のてっぺんの方、10mより上まで登つており、見つけたはいいけど夜中にこっちが遭難しそうになりました😆

結局、自力で降りて来てくれました

猫は自分の意志で飼われてもいいと思う所に帰って来るとかいうじゃないですか、だから、私は家で美味しいご飯用意して自力で帰ってくるのを待ってます😋

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/15 16:43

こんにちは😃
そうなんですよねー
猫🐈ちゃんはせっかくお迎えしても気が合わないと出て行ってしまうんですよね。
初代猫は迷い猫で近所の方が私ん家の猫をあの人が飼ってるって。近所の人にそう言って愚痴ってると聞いて腹立たしくおもってました。そんなんなら直接返してと言ってよ‼️って感じです。
二代目は2匹きましたが1匹は家出してしまって探しましたが不明。
そして三代目⁈4代目?が現在です。

なお
2026/08/15 17:28

どんぐりさん、こんにちは。
自力で降りて来てくれてよかったですね!杉の木は登りづらそうです。
昔、河原に散歩に連れて行ったら、犬に驚いて、クルミか何かの大木に駆け登って下りられなくなった子がいました。その子は片眼で遠近感がつかめなくて、高いところに乗るといつも下りられなくなって鳴くのです。
呼ぶたびに一枝ずつ上に行ってしまってだんだん遠くなって、暗くなってくるし、困って、生まれて初めて木登りをしました。しっかりつかまってるのよ、と肩につかまらせて、何とか無事に下りました。
ボスネコに噛まれたりしないといいですね。2年前に19歳で亡くなった子は、1歳の時、噛まれてネコエイズに感染して、19年間毎月インターフェロンの注射と投薬で長生き出来ましたが、一生で多分600万円ぐらいかかりました。病院を嫌がらなかったのが幸いでした。
なずなさんとさつきさん、良い環境で幸せですね。ボスネコさんと仲良くやっていけるといいですね。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/15 21:37

今晩は
わぁ〜凄い病院通い大変でしたね。
それに費用も・・・
知人が片目の潰れた子猫を拾ってきました。
まだ残された子がいるかもと、もう一度見に行ったけどその子だけ捨てられたみたい。
獣医さんも溜息😮‍💨だったそうです。
保護した知人が飼う事にしたらお仕事が急に忙しくなったとか。
福猫だったと喜んでおられました。

どんぐりさん
2026/08/15 22:58

ナズナさんがうちに迷い込んできた時、私は先住猫のサツキさんと相性はどうかなーとか考えていたら、連れ合いが「隣の家で、ネズミ捕る用のメス猫に逃げられて、次の猫を欲しがっていたからちょうどいいじゃん!」と言ってナズナさんを捕まえて隣の家へ持って行ってしまいました、、、

私はちょっと残念に思っていたら、その日の夜には速攻で再び私の元へ戻ってきました!

猫が自ら、自分の住む家を決めているのですね

それ以来、連れ合いがナズナさんを捕まえようとしても速攻で逃げられます😸

どんぐりさん
2026/08/15 23:11

猫や犬は保険が効かないから医療費は高額と聞きますが、そんなにかかるのですね😣

サツキさんもナズナさんも、すでに何度もボス猫に噛まれてます😓
幸いなことに検査しても病気では無さそうです
最近は成長したので、だいぶ逃げ切れるようになってきました

猫同士のケンカはよくあることなので、サツキもナズナも、たくましく生きてね!😁

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/16 11:47

こんにちは🌞
そうなんですね、ナズナさんはどんぐりさんとこが心地のナズナン家だったのですね。
連れ合いさんはナズナさんには警戒👀対象になってしまったのですね。
目に浮かぶようです。
ほっこり〜❤️

なお
2026/08/16 14:33

検査して大丈夫なら、ボスネコは今のところエイズではないのですね。よかったです。女の子のナズナさんもいじめるなんて、変なボスネコです。
うちの5匹の内、3匹は野良さんがお隣に住みついて産んだ子たちですが、小さい時いつも遊びに来ていてそのうち家に居ついてしまいました。プロフィール写真のピッピは、お隣に捨てられて、奥さんが家で飼うかねと言い、ご主人がパウチを持って来て、私が食べさせたら、翌日家に来て、そのままうちの子になりました。
40年ぐらいで40匹ぐらいのネコに選ばれて、大変だけど嬉しいです。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/17 00:32

今晩は
えー‼️すごい40匹ですか⁉️
私の娘のころは色々飼ってました。
犬3匹、🐓1羽、カラス🐦‍⬛一羽、チャボ5羽、うさぎ2羽くらいですかね・・・
みんな少しずつずれててうさぎは犬と被ってたかなぁ。
猫は迷い猫が初めてです。
それからは🐈が続いてます。
いない時期も何年かありますがやっぱりいた方が幸せです。
腹立たしく思うのは犬のフンを我が家の入り口にさせたまま・・・
車のタイヤの所にトイレットペーパーが。拾ったら犬のフンがコロコロ落ちて・・・世話したくないなら飼わなければいいと腹立たしくおもってます。

なお
2026/08/23 11:08

投稿見落としてました。ごめんなさい。いろんなもの飼われたんですね。私はネコだけです。目の見えない犬が徘徊してるのを保護したことがあるけど、すぐに飼い主の方が見つかりました。
ネコのいない生活は考えられません。そばでゴロゴロいってるのを聞きながら眠るのはとても幸せです💕

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/23 11:27

ホント‼️猫🐈に癒されてます。
投稿は私もよく見落としてえっ?となってます。
なおさんとのやりとり楽しいです。
無花果取り敢えず今朝スプレーしました。穴に差し込みスプレーしたら下からシューッと薬剤が。何ヶ所か。
カミキリも2匹ゲット。無花果はよく耐えてます。

なお
2026/08/23 11:38

幼虫、退治できてるといいですね。
無花果さん、がんばって🙏

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/23 13:28

来年良いご報告が出来れば嬉しいのですが。
報告お待ちくださいね。

Jasmin バッジ画像
2026/08/13 18:15

どんぐりさん
可愛いです~
「頭隠して尻隠さず」はここから派生した諺と思うくらい🎶


どんぐりさん
2026/08/13 22:14

ありがとうございます

もう1匹の保護猫サツキさんが、ジャガイモ畑に遊びに来た時、暑かったので日陰に潜ってしまいました

頭からお尻までは隠したのですけどね

隠れても、すぐにわかる😆

Jasmin バッジ画像
2026/08/14 08:30

ほっこりします^^。
画像を有難うございます。
触れてみたい衝動にかられます...
動物の癒しって、人間にとって最上級のご褒美ですね。

マリン
2026/08/13 09:18

動物は、居心地のいい場所をよく知ってますね✨家の愛犬も、耐熱ではないですが、玄関のタイルの上で寝てますよ✌️


どんぐりさん
2026/08/13 22:17

ありがとうございます

うちのコはこんなところでもよく寝てます
見晴らしがいいようです

私は「現場監督」と呼んでいます😆

マリン
2026/08/14 07:50

ホント‼️癒されます✨