写真deトーク

蜂家族
2026/08/22 08:49

また暑い日が続いています

お盆のころは涼しい日もありましたが、また暑い日が続いています。

今朝も9時には30℃となりそうです。

朝からエアコンをつけて部屋の中は快適です。

コメントする
2 件の返信 (新着順)
なお
2026/08/23 10:11

のびてますね。お名前は何さんですか?
うちにも30年ぐらい前、同じ模様の子がいました。拾った時から片目で名前はもちろんジャックでした。残った眼はとても綺麗な色でした。窓の鍵を開けて出てしまうぐらい賢い子でした。
昔のフィルム写真をファイルにして貰いました。


蜂家族
2026/08/23 10:35

なおさん、コメントありがとうございます。
名前はあおいです。
子猫の時カラスか何かに突かれて死にそうになっていたところを保護しました。
その時期が夏のはじめだったので、名前をあおいにしました。
もう10歳になります。
気ままに過ごす我が家の一員です。

なお
2026/08/23 11:14

あおいさん、いいお名前ですね。カラスは子ネコを食べちゃいますから怖いですね。ジャックの片目もカラスにつつかれたんじゃないかとお医者さんが言ってました。
蜂家族さんに助けてもらって幸せになってよかったですね。目指せ20歳で長生きしてほしいです!

マリン
2026/08/24 12:59

あおいさんも、ジャック君も、優しい方に拾われて、幸せでしたね😃

マリン
2026/08/22 12:26

猫ちゃん、この暑さの中で、毛皮を着ているんだから、暑いよね‼️最近では、夏に犬や猫のために、エアコンをつけてあげるのは、当たり前になっていますね👌
気持ち良さそうに寝てますね☺️