写真deトーク

なお
2026/09/12 10:20

ネコの寝姿は最高の癒しです

5匹のネコのうちの一人です。小さなかごに無理やり収まるのが好きなピッピです。本当は女の子の名前なのにつけ間違えました。元気いっぱい10歳の男の子です。外で遊びまわるので鼻の頭が黒いです。

室内飼いが推奨されますが、お外のどこかで生まれた子たちは、家の中には収まりません。夜、無事に帰って来て寝てくれるとホッとします。

夏でも食欲旺盛で、5.8㎏になってしまい、カロリー計算してダイエット中です。長生きしてもらいたいです。

コメントする
2 件の返信 (新着順)
Jasmin バッジ画像
2026/09/14 16:59

満足気な表情に癒されますね~


なお
2026/09/14 17:05

大好きな籠に収まって、盛大にゴロゴロ言ってます。

マリン
2026/09/12 13:02

こんにちは😃外へ行くにしては、キレイな子ですね👌そう言えば、昔、猫を飼っていた頃、夜、帰って来ないと、夜中に探し回ったことを思い出しました。帰って来るまで、心配ですよね😅


なお
2026/09/12 13:51

そうなのです。でも、今は、GPSではなく無線で首輪につけた子機と交信して、120m以内なら、居場所がわかるロケーターというのがあるので、ずっと安心していられます。昔は、猫が行方不明の悪夢を年中見ていました。ロケーターは私にとって救世主です。
ネコがいつもいるお気に入りの場所がどこかもわかるのですぐに探しに行けます。
ここ2週間以上、毎日雨で、地面でコロンコロンやれないからたまたま綺麗です。乾燥してる時は土埃を纏って、濡れ雑巾で拭くと真っ黒になりますよ😭

マリン
2026/09/12 15:58

へぇ〜‼️凄いですね✌️昔もあったら、あんなに心配しなくてすんだのに…💦いい思い出です😃

なお
2026/09/12 17:03

生きた心地がしないぐらい心配しますよね。可愛がっていらっしゃたのがよくわかります。