写真deトーク

どんぐりさん
2026/09/22 06:58

停電しました!

台風の強風で、昨夜関東地方5万5千軒で停電がありました

うちも夜9時半頃に停電で真っ暗になりました


じつはその一週間くらい前に短い停電があって、蓄電池にうまく切り替わらず、、、

その時は30秒ほどで停電が解消されたのですが、いざという時に切り替わらないと困るので、工事店に問い合わせてみるか、と思っていました


でも今回は停電後数秒で自立運転に切り替わり、我が家は無事に電気を使えるようになり、ホッとしました

蓄電池設置後始めてのガチ停電でした


ご近所に住む研修生から「停電になってますか?」みたいな連絡がきました

彼は6ヶ月の子供がいるので、「うちに避難しておいでよ」と声をかけたのですが、連休中で両親も来ているとかで、「何とかします」と言っていました

今どきはスマホのライトとかでも何とかなるのかも知れませんが、非常時の用意はしてあったのか、ちょっと心配でした


うちの蓄電池はまだ十分残っていたのですが、お風呂も入っていて、もう寝るだけだったので、電気を無駄に使わずに寝てしまいました

結局、朝5時前には停電が解消したようで、時間帯的には夜中に冷蔵庫が動いていたくらいで、実害が少ない時だったと思います

夜中のうちに直してくれたパワーグリッドのおじさん(おにいさん?)、お疲れ様でした🙇


エネルギーシステムコントローラーの画面上では、緑色の「マルチ蓄電制御中」の文字が「自立運転中」になってます

あと、逆流防止の0.1kwh買電が止まっています、あたりまえですが😆

蓄電池は残量半分くらいでしたが、朝になり晴れれば補充出来るので心配はありませんでした



せっかく使えるのだからと、夜中に起きてトイレに行きました(笑)

普通に電気がついて、普通に水が出ました

普通に暮らせることはありがたいと思いました

蓄電システムに感謝ですね😊

コメントする
1 件の返信 (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/24 11:09

こんにちは😃
ホント‼️その為の蓄電池‼️
実力発揮‼️良かったですね。
どんぐりさんは雇用主さん、労働者さんの事も・・・心配り。凄いです。
我が家はその前の大雨で仕事場に浸水
漏電で翌日焦ってしまいました。
システム導入初の事でブレーカーが変わった事多分説明されましたが以前のブレーカーを触って大騒動。
結局設備会社に電話をして電話であれこれ指示されたようにあちこち見て回り最後にこれっ‼️となり何とか解決しました。
ホント‼️何事も無い日々・・・
日常が幸せだと改めて思いました。


どんぐりさん
2026/09/25 07:30

さくらさん
大雨で浸水だったのですね
お見舞い申し上げます🙇

漏電は部位を特定するのが大変ですよね
ブレーカーをあちこちOFFにしたり、
お疲れ様でした



じつは、うちも浸水しまして(笑)
夜は自宅にいて、停電だけど大丈夫だわと思っていました
翌朝になり、200m離れた出荷場に行くと、何と40㌢水没! 一面の湖で長ぐつに水が入る位の水位に思わずあ然としました
鶏小屋も水没、鶏の止まり木のすぐ下まで水がきてました😭

エンジンポンプで水を汲もうとしたら、低い所に置いてありそれも水没して使えず😓

自宅にあった電動ポンプを持ってきて、汲めるようにはなったのですが、果たしてその水をどこに捨てるのか難問がありました

結局、ホース延長して100m先の谷まで排水しました

役場の対応は待ってられないので自助ですが、延長のホースを友人に借りに行ったり、他人の家の前を通るので、谷にも地権者がいるので了解を取ったり、勝手には出来ないので周りにもご協力頂き(共助)、丸2日かかりました

ようやく水が引いて平常に戻りました

水上生活していた🐔は、別の鶏小屋に無理矢理引越して無事でした

若い頃、消防団もやっていてホースの扱いは慣れているし、自治会長もやってきたので、地権者にお願いに行くのもスムーズに進みました

まだ、近隣には土砂崩れで通行止めのところもあり、これは自助共助ではどうにもならないので連休あけたら役場に出動して片付けてもらいましょう

友人も車が水没し、レッカー移動になったとか言っていました

意外と想像以上に被害ありました
他人事と思わずに日頃の備えが大切だと思い知らされました😅

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/25 09:35

おはようございます。
お見舞いありがとうございます。
でもどんぐりさんの所の方が・・・
被害が甚大で大変・・・😹
お見舞い申し上げます。
どんぐりさん💓テキパキ対処されてお疲れ様でした。
また、その行動力にも感服です。尊敬の一言に尽きます。
千葉県の災害の様子を見聞きすると心が痛みます。
自分の被害を嘆くけど彼の方達の被害は相当なもの・・・
ホントに頭が真っ白とコメントされてましたが・・・
私の仕事場の浸水でも頭が真っ白・・・
1日で何とかなりましたのに、自分が大袈裟と情け無くなりました。
また🌀が・・・
何事もありませんようにと願うばかりです。