写真deトーク

なお
2026/08/10 10:49

玄関アプローチの日除け

玄関アプローチが石貼りなのですが、石って蓄熱力が凄くて、玄関が西向きなのでなお更で、夜になっても目玉焼きが焼けそうです。

日除けが取り付けられるように業者さんに取り付け用のポールを立てて貰いました。夏以外は邪魔なので取り外せるようにしました。日除けシートを3枚重ねにして少し効果があるかなぐらいです。

ポールは結構重いし、日除けを張るには脚立に乗らなきゃならないし(高所恐怖症です)ちょっと大変ですが、ひとり暮らしでは自分でやるしかないので何とか頑張っています。

気候変動対策を世界中が頑張らないと地球が生存不可能になってしまいますね。


コメントする
2 件の返信 (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/12 09:22

おはようございます。
目玉焼きと言う言葉で、昔、車のフロントで目玉焼きが焼けるかと言う話題が受けてましたよね。
今は、玄関で目玉焼きができそうですね。
洗濯物を取り込むとほかほかしててこれが冬だったらなんて暖かいんだろうと感動しますが、今は夏❗️暑い〜です。
台風🌀大丈夫でしたか?


なお
2026/08/12 10:28

さくらさん、おはようございます。
台風はとても近くを通りました。風が強かったので無花果の木の支柱が2,3本傾きましたけど、それだけで済みました。
台風の中心は風が弱いというのを初めて経験しました。
あんなに暑かったのが今日は嘘のように24度でちょっと寒いぐらい。
せっかくの涼しい風に当たらないともったいないと思ってしまうけど、適当にしないと風邪をひいてしまいますね。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/12 11:30

こんにちは
被害が大した事なくてよかったです。
イチジクにはちょっと気の毒でしたね。
我が家にもイチジクがあるのですが、雨が降らないので、自分で葉を落としたり実を落としたりからしたりしています。
ここ何年か、そんな感じで、イチジクが食卓に出てくる事はありません。
水道代を気にせず、水をやった時期もあるのですが、とても追いつかないので諦めました。

なお
2026/08/12 18:32

さくらさん、こんばんは。
無花果が食卓に上らないのは残念ですね。うちのは今写真の感じで下の方から熟してきてます。赤味がさしたら鳥除けに袋をかぶせて2,3日で収穫です。今伸びている枝は全部今年の4月から伸びたものです。摘芯しないと1年で3mぐらい伸びます。毎年1月に地際から50cmぐらいで全部切り戻しています。無花果は今年伸びた新しい枝にだけ実がつきます。
葉や実が枯れて落ちるのが水不足のせいなのかわかりません。私は猛暑日が3日ぐらい続いて雨がないと水やりしてます。カミキリムシの被害ではないですか?
無花果、美味しいから食べたいですよね!気になることがあれば聞いて頂ければ、分かることがあるかもしれません。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/13 11:12

ありがとうございます。
カミキリムシも、ほんとこたらしいです。
7月の初めまではとても良い感じだったんです。
以前は、自分で風呂の残り湯をポンプでイチジクに散水してたのですが、嫁に任せるようになって何も言えません。
人に頼らず自分ですれば良いのですが、色々と。
発電にはお天気がうれしいのですが、イチジクのためには雨もうれしいです。

Jasmin バッジ画像
2026/08/13 18:30

なおさん、イチジクは大人になってから大好きになった果物なのですが、実っているところを見るのは今回が初めてでした。
まさか、あんなふうに逆立ちしているように生るなんて、全く知りませんでした。

高級果物なので自宅付近のスーパーではほとんど見かけず、デパ地下に行けばありますが、1個300円ほどしてしまうので、なかなか手が出ません。
その実の下で横になってみたいくらい。
私にとってはディズ○ーリゾートより夢のような光景です。素晴らしいですね。

私は街中で育ったので、結婚して郊外に住むようになるまで、畑や農作物を見る機会がほとんどありませんでした。ですから、タンポポのような草がビニール袋に入って売られているものがホウレン草だなんて、想像すらできませんでした(笑)。
野菜は「スーパーの店頭に並んでいる形」がすべてだと思っていたのです。

ここにいらっしゃる皆さんはプロの方ばかりなので、これからもいろいろなお話や画像を拝見できるのが、とても、とても楽しみです。

なお
2026/08/13 21:22

一個300円とは!考えてしまいますね。
無花果は緑色の若いうちは上向きに生っていて、熟して採り頃になると垂れさがるのです。一晩のうちに急に大きくなります。面白いですよ。
プランターや鉢植えでも作れますよ❤️
それに、完熟が一番甘くて美味しいけど、日持ちがしないので、市場には出回りません。それで自分で作っています。

Jasmin バッジ画像
2026/08/14 08:46

イチジクは1パック5~6個入って、1500円程で販売されていますので高級フルーツです。
私は季節のフルーツを通販で購入しますが、イチジクは販売しているのを見掛けません。
いつか、イチジク狩り(あるのかな?)でたらふく食べてみたいです。

去年、夫がホームセンターでイチジクの苗を買ってきてくれました。
道路側に植えたものの葉が大きく伸びたため、植え替えたら枯れ木になりました。
原因が分からず、夫はいまだに「何が悪かったんだろう」と首をかしげています。

また、スーパーで買ったネギの根を残して再生を試みても、食べられるほどには育ってくれません。
長めに残し、スポンジのまま水に浸していますが、何故か乾燥してしまうのです。
少し伸びたチャンスが訪れ、土に植えて成長を楽しみにしていたら、夫が雑草と一緒に刈ってしまったこともありました。

どうやら夫婦そろって植物の扱いが苦手なようで、家庭菜園は諦めました。
残念ですが、野菜はスーパーで買うことにしています(T_T)

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/14 09:58

おはようございます。
無花果の話題尽きませんね。
私も参加させてください。
そうなんです。日持ちが…
収穫できた時は好きな方に差し上げたり
ジャム、ワイン煮、味醂煮をヨーグルトにトッピングして楽しんでいました。
明日くらいに丁度良い感じにと思うと雨が降ったりで雨に当たるとすぐ傷んでしまうので加工してました。
うーん・・・食べたくなってしまいました❤️

Jasmin バッジ画像
2026/08/14 10:11

さくらさん家もイチジクがあるのですね。
料理もお上手で、スーパーウーマンのさくらさん、尊敬してます!(笑)

なお
2026/08/14 10:23

Jasminさん、おはようございます。
枯れてしまったのですか。残念ですね。植え替えの時期が悪かったのかもしれませんね。
どこかの農園でイチジク狩りをさせてくれるといいですね。
お近くなら持って行って差し上げるのに!

Jasmin バッジ画像
2026/08/14 10:32

なおさんのお気持ち、とても嬉しいです。
ご親切に有難うございます✨

なお
2026/08/14 10:36

さくらさん、おはようございます。
そうですね。無花果は雨に弱いんですよね。さいたま市は昨日は一日中大雨で、ちょうど取り頃だったのが3個傷んでしまいました。雨に濡れないという保護袋があるので注文してます。最近、鳥に見つかってしまってつつかれるので、赤味を帯びてきたら袋をかけることにしました。
10月になって熟さなくなったら、青い実を全部採ってワイン煮にしてます。2時間コトコト煮て一晩おいて、時間はかかるけど美味しいですね。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/14 12:03

残念でしたね😢
雨のあんぽん‼️
鳥も凄いですよねー
ずっと俯瞰してるわけだから凄い観察です。
加工する時無花果のあの白い汁には気をつけてくださいね〜なんてご存知ですよね。
また無花果談義楽しみにしてまーす❤️

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/14 12:09

ハハハ😂
ご冗談を😂😂😂
我が家の無花果は日本無花果という種類で白っぽいのですがお天気しだいでは口を開いてはちけてしまうのてす。
だから熟してとろっとした
実もあるけどシャキシャキとした実もあります。
無花果も種類があります。
なおさんのとこは赤くなる種類なんですね。どちらかというと早生タイプ⁉️

Jasmin バッジ画像
2026/08/10 11:20

なおさん、こんにちは。
すごいアイデアですね。

散水ホースにタイマーを付けたりすると、自動的に打ち水ができるので熱を下げるのにより効果的かも知れません。
アプリと連携して時間設定できたり、色々な機能付きのタイマーが出ているので、とても便利ですよ。

これは手動ですが、手軽なので参考にして下さい。
https://x.gd/ADsfk


なお
2026/08/10 14:00

Jasminさん、こんにちは。
そんな便利なものがあるのですね。水撒きしたいのになかなか陽が陰らないと待っていなくてもいいんですね。
玄関前のアプローチが、夏の夜のネコたちのたまり場になっているので、少しでも涼しくしておいてあげたいのです。打ち水はいいですね。
教えて下さりありがとうございました❤️

マリン
2026/08/10 18:11

こんばんは❗便利なものがあるんですね😃教えて頂き、ありがとうございます🙇
なおさん、無理しないでね💕

なお
2026/08/10 19:30

気を付けてそろそろやります。ありがとう❤️