エコ活プラス運営J
2025/12/24 18:26
年末年始の電力需要予測 企業が休むと電力需要減るの?
我々も年末年始の休暇に入るところですが、多くの企業が休みの年末年始はどのくらい電力需要が変動するのか調べてみました。
経済産業省資源エネルギー庁が公表した今冬の電力需要量の前年比較データに基づいた、年末年始の「電力需要の変動」です(気温補正なし): [meti.go.jp]
📉 年末(12月22~28日)の全国電力需要(前年比)
- 全国10エリア平均:−2%
- 中でも、北陸・中国地方などで**−3~−7%**の低下
- 冬季としては比較的穏やかだが、年末休暇による需要減が明らか
🌅 年始(1月1~7日)の全国電力需要(前年比)
- 年始1週目(1日~7日):**+9%**と大きく増加
- 特に東北・中部・関西・中国・九州エリアで**+10~15%**の伸びが顕著
- これは寒波と日常復帰のタイミングが重なったため
🔍 年末年始(12月29日~1月3日)に絞った推定
- 12月22~28日は前年比で**−2%平均、12月29日~31日は同様かそれ以上の−2~−5%**と考えられます
- 年始3日間(1月1~3日)は上昇し、+9%程度
- 結果、**年末年始全体(6日間)**で見ると企業の休暇による減少と寒波による増加がぶつかり、全国平均では±0~+2%程度の「ほぼ横ばい」になると推定できます
🔢 数値まとめ
| 期間 | 比較対象:前年比 | 全国平均の電力需要変化 |
| 12/22〜28(年末) | – | −2% |
| 12/29〜31 | 想定 | −2~−5%(推定) |
| 1/1〜3(年始) | – | +9% |
| 年末年始全体(6日間) | – | 約±0〜+2%(推定) |
このように、企業稼働停止によって年末は減少傾向、年始寒波や家庭需要の戻りで急増し、結果として**期間全体では「ほぼ横ばい」**という構図が見えてきます。
年ごとの天候や休日配置によって変動しますが、目安としてご参考ください。
寒さや天候次第もありますが、大きく変わる事は無いようですね。
皆さん、よいお年をお迎えください。
※本記事はAIを活用しています。