写真deトーク

どんぐりさん
2026/08/10 22:30

ちょっとこっち向いてよ!

みなさん、日が昇る東を向いてます

家から眺めると後頭部しか見えません😣

でもよく見ると、たまにこっち向いてる変わり者がいますね😊

コメントする
2 件の返信 (新着順)
なお
2026/08/12 10:36

どんぐりさん、おはようございます。
コメントが秀逸で面白くて思わず笑ってしまいました。ほんとにみんなにそっぽ向かれたみたいな図柄ですね。向日葵をこんな角度で撮った人はまだいないのでは?
広いひまわり畑ですね。どんぐりさんの畑なのですか?すごいですね。
綺麗に咲きそろって素晴らしいです❤️


どんぐりさん
2026/08/12 13:20

なおさん こんにちは

私の畑に、試しに30坪ほど蒔いてみました

目的は、ひまわりの根と共生するアーバスキュラー菌根菌を増やして、肥料(リン酸)の吸収を良くするために、他の牧草と混播してひまわりを蒔いてみました
この界隈でちょっと流行してます

マメ科の黄色い花を咲かせる牧草(クロタラリア)は生育が遅くて、ひまわりの葉っぱの下に隠れてしまいました

せっかくキレイに咲いてるのに、ひまわりのお花を鑑賞しないと、ひまわりさんに怒られそうです😆
花を東側から映すとこんなでございます↓

なお
2026/08/12 17:42

正面からの写真をありがとうございます。見事に満開ですね!
ひまわりって鑑賞だけではなくてそんな有意義な効果があるのですね。
クロタラリアって、直根が1mにもなって、高さも2mなんて、どうやって畑にすき込むのか、なんか途方にくれます。いくらトラクターでも大変でしょうね。
どんぐりさんの農業知識の深さには敬服しています。エコのためには知識が欠かせないのですね。
教えて頂きありがとうございます。とても面白いです。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/12 08:22

おはようございます。
ひまわり畑素敵ですね。
ここ何年かはひまわりを見られていません。大好きなんですけど。
お花屋さんで1本ずつ包装されたひまわりは毎年目にしてます。


どんぐりさん
2026/08/12 13:02

ホントはもう少し大輪になる品種なのですが、密植過ぎて小ぶりになってしまいました
ミツバチさんも、ちょっとは
やってきてますよ🐝

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/12 15:24

アップ写真ありがとうございます❤️
東側から移した写真も素敵です。 観光に行きたい・・・
肥料の吸収を良くするアーバスキュラー菌根菌・ひまわりの根との共生が。
ただ、肥料を・・・だけではダメなんですね。
土作りとよく耳にしますが、そういうことなんですね。
私は土を購入してプランターで楽しんでます。