4月も始まり、暖かくなってきましたね。
桜が散った後の風景と言えば、田植えかなと思い、そういえばなんでいつもGWの時期に田植えをしている方が多いのか気になったので調べました。
田んぼで苗をゴールデンウィーク(GW)前後に植える理由は、主に「気温・水温・稲の生理・日本の気候」がちょうど良いタイミングだからです。順番に説明します。
結論を一言でいうと
👉 稲が元気に根付き、秋に安定して収穫するための“最適解”がGW前後だから。
① 気温が稲にとって安全なラインを超える
稲(イネ)は暑いイメージがありますが、実は冷えに弱い植物です。
- 苗が元気に育つ最低気温
→ 10℃以上 - 田植え後に安定して育つ目安
→ 平均気温15℃以上
日本では多くの地域で
✅ GW頃から夜間の冷え込みが弱まり
✅ 遅霜のリスクがほぼなくなる
これより早いと
- 苗が冷えて成長が止まる
- 根が張らず、病気に弱くなる
というリスクがあります。
② 田んぼの水温が安定する
稲作では「気温より水温」が超重要です。
- 稲の根が活動しやすい水温:
15〜25℃ - 春先(3〜4月)は
→ 水が冷たく、昼夜の差が大きい -
GW頃になると
→ 日照時間が増え、水温が安定
水温が低いと
- 根が伸びない
- 肥料を吸えない
- 成長が遅れる
=秋の収量が減る原因になります。
③ 「出穂(しゅっすい)」を真夏に合わせるため
稲作は逆算の農業です。
稲の一生(大まか)
- 田植え
- 成長
- 出穂(穂が出る)
- 登熟(米が太る)
- 収穫
特に大事なのが
👉 穂が出て米が実る時期
- 登熟に最適な気温:
25〜28℃ - 日本のこれに当てはまる時期:
7〜8月
つまり
✅ GWに田植え → 真夏に実る → 秋収穫
というベストな流れになります。
④ 梅雨の水を“味方”にできる
日本の稲作は梅雨前提で発展しました。
- GW田植え
↓ - 6月:梅雨
→ 水が豊富で活着が良い - 真夏:太陽と水で一気に成長
田植えが遅すぎると
- 梅雨を逃す
- 水管理が難しくなる
- 台風時期にぶつかる
という問題が出ます。
⑤ 昔からの経験知(自然農業の知恵)
機械や温度計がなかった時代から、農家は
- 桜の開花
- 山の雪解け
- ツバメの飛来
- 田んぼの水の冷たさ
などを目安にしてきました。
その経験が集約された結果、
👉 「八十八夜(5月初め)」「GW前後」
が田植えの目安として定着しました。
⑥ 地域差はある(重要)
日本は縦に長いので多少違いがあります。
| 地域 | 田植え時期 |
| 九州 | 4月中旬〜下旬 |
| 中国・四国・近畿 | 4月下旬〜GW |
| 関東・北陸 | GW前後 |
| 東北 | 5月中旬 |
| 北海道 | 5月下旬〜6月 |
👉 GWは「日本の稲作の中央値」
まとめ
GWに田植えをする理由は、
- ✅ 気温・水温が安全域に入る
- ✅ 稲の成長リズムに合う
- ✅ 真夏に実り、秋に収穫できる
- ✅ 梅雨を活かせる
- ✅ 長年の経験で最適化されてきた
という科学+経験の結果です。
科学と経験の結果だと分かりスッキリしました。
ただし、別の読みもので夏が長くなっていると書きましたが、日本特有の四季がずれることで米の成長にも影響が出ていそうだなと感じました。どうしても天気(気候)相手の仕事は難しさがありますね。
※本記事はAIを活用しています。