エコ活プラス運営J
2025/08/06 16:00
エコなお盆の移動方法
🌱 エコに配慮しつつお盆に快適に移動する方法
もうすぐお盆で多くの方が国内を移動する時期ですね。
そんなお盆に移動するときもエコに少し意識を向けてみませんか?
① 公共交通機関を活用する(鉄道)
🚄 新幹線や特急電車は、飛行機や自家用車よりCO₂排出が少ない。
1人あたりのCO₂排出(例)
移動手段 | 東京→大阪 | 排出量(kg) |
飛行機 ✈ | 約416 km | 約39 kg |
自家用車 🚗 | 約500 km | 約63.5 kg(1人乗り) |
新幹線 🚄 | 約500 km | 約8.5kg |
🎫 早めの指定席予約でストレス・混雑回避。
計算値の考え方:参考URL交通機関の種類とCO2排出量|自動車利用の抑制|東京都環境局
② ピーク日・ピーク時間を避ける(混雑=環境負荷UP)
お盆ピーク(2025年):8月10〜12日出発、8月17日帰着
→ 混雑を避けて、前後にずらすor深夜早朝の出発がベター。
③ EV・ハイブリッド車で移動(エコドライブ)
🚙 電気自動車(EV)やPHEVを利用(レンタル含む)
充電スポットをあらかじめ調べて効率よく移動
ENEOS/NEC/ENECHANGEなど充電スポットマップあり
♻️ エコドライブのコツ
急加速・急ブレーキを控える
車間距離をあけて無駄な減速を減らす
不要な荷物は降ろして走行軽量化
④ 移動中に「エコ活動」も組み込む
🚶♀️ タクシー移動をせずシェアサイクルで行動
🛍️ 道の駅で地産地消の食材購入 → 地元経済に貢献&フードマイレージ削減
✅ エコ移動まとめ表(目的別)
移動の目的 | おすすめの手段 | エコポイント |
帰省 | 新幹線 | CO₂排出が少ない/渋滞なし |
観光 | EVレンタカー+シェアサイクル | 電気移動+短距離は自転車 |
長距離旅行 | 鉄道+現地交通(EV) | トータル排出量を抑えられる |
🎒 ワンポイントアドバイス
🧴 マイボトル・マイバッグ持参:移動中のプラごみ削減
🗺️ 混雑回避アプリ(例:Yahoo!混雑レーダー)で移動ルートを検討
🚙 EV充電アプリ(EVsmartなど)を入れておくと安心
安全に気を付けて楽しくお盆の時期をお過ごしください。
※この記事はAIを活用しています。