エコ活プラス運営J
2025/11/05 15:25
節電ハンターにおススメ 家庭の待機電力ランキング
11月チャレンジの節電ハンターに絡めて家庭でじわじわと電力を消費している機器を調べてみました。
家庭内の“待機電力”が多い家電製品をランキングで表記。
以下の結果は、主に省エネルギーセンターなどの公的調査をもとにしています。
🔌 待機電力ランキング(代表例)
総合ランキング(出力時の待機電力W)
| 順位 | 家電製品 | 待機電力(W) |
| 1 | モデム・DSU・ホームゲートウェイ等(通信機器) | 7.34 W [tainavi-switch.com] |
| 2 | ガス瞬間湯沸器(ガス給湯器) | 7.05 W [tainavi-switch.com] |
| 3 | ガス給湯付風呂釜 | 6.65 W [tainavi-switch.com] |
| 4 | 石油給湯付風呂釜 | 6.30 W [tainavi-switch.com] |
| 5 | パソコン・ネットワーク機器 | 5.92 W [tainavi-switch.com] |
| 6 | FAX付き電話・FAX専用機 | 3.43 W [tainavi-switch.com] |
| 7 | 充電式掃除機 | 2.82 W [tainavi-switch.com] |
| 8 | その他の電話機(液晶付きなど) | 2.46 W [tainavi-switch.com] |
| 9 | 充電式電気シェーバー | 2.34 W [tainavi-switch.com] |
| 10 | ビデオデッキ(DVD等) | 2.27 W [tainavi-switch.com] |
家電カテゴリ別トップ5
映像・音響系:
- ビデオデッキ:2.27 W
- 一体型オーディオ:1.91 W
- HDD/DVDレコーダー:1.77 W
- テレビ(高速起動設定含む):1.66 W
- ポータブルオーディオ:1.48 W [tainavi-switch.com]
情報・通信系:
- モデム等:7.34 W
- パソコン・ネットワーク機器:5.92 W
- FAX付電話:3.43 W
- その他電話機:2.46 W
- プリンタ:1.48 W [tainavi-switch.com]
家事・調理系:
- 食器洗浄乾燥機:1.35 W
- 電子レンジ・オーブン:1.09 W
- 電気炊飯器:1.00 W
- 電気オーブン:0.97 W
- ホームベーカリー:0.55 W [tainavi-switch.com]
冷暖房・空調系:
- エアコン(冷暖房兼用):1.74 W
- 可搬型ストーブ:1.63 W
- 空気清浄機:0.99 W
- オイルヒーター:0.30 W
- 加湿器:0.27 W [tainavi-switch.com]
充電機器系:
- 充電式掃除機:2.82 W
- 充電式電気シェーバー:2.34 W
- ビデオカメラ:1.68 W
- 電話子機:1.28 W
- デジタルカメラ:1.19 W [tainavi-switch.com]
照明・雑貨等:
- 温水洗浄便座:2.21 W
- ゲーム機:1.43 W
- 健康器具:0.71 W
- 電子楽器:0.40 W
- 電気スタンド:0.05 W [tainavi-switch.com]
⚠️ 家庭に与える影響
- 家庭の消費電力約4,432 kWh/年のうち、**待機電力が約5 %(228 kWh/年)**を占める。 [den-new.com], [blog.ecoflow.com]
- 年間約7,000円の無駄遣いに相当。 [blog.ecoflow.com], [jcom.co.jp]
💡 対策ポイント
- **通信機器(モデム等)**は性能維持のため切れないが、不要時は電源のメインOFF。
- ガス給湯器などの給湯機器は主電源オフが効果的。 [jcom.co.jp]
- エアコンは「冷媒予熱」機能があるため、頻繁にコンセント抜き差しは避け、シーズンオフ時にまとめて抜くのが適切。 [jcom.co.jp], [lifenoblog.com]
-
節電タップや主電源スイッチ付きコンセントを利用し、一括でオフにできるようにする。
我が家でもスイッチ付き電源タップで使わない家電のコンセントをOFFにしています。
電源タップで見える化は家具の裏のコンセントでほこりだらけになるなどを減らす意味でも、節電の意味でも価値があるのでうまく活用していきたいですね。
※本記事はAIを活用しています。