エコ活プラス運営J
2025/09/03 17:33
LED照明に変えるとどのくらい効果あるの?
親の住む家にはLEDではない照明がいくつか残っており、気になったので調べました。
LED照明への切り替えによる一軒家相当でのエコ効果(20個の照明)を以下に示します:
💡 条件設定
- 照明数:20個
- 使用時間:1日4時間
- 年間使用日数:365日
- 旧照明:白熱電球(60W)
- 新照明:LED電球(10W)
- 電力のCO₂排出係数:0.0004トンCO₂ / kWh
📊 シミュレーション結果
項目 | 結果 |
年間消費電力(白熱電球) | 1,752 kWh |
年間消費電力(LED) | 292 kWh |
年間節電量 | 1,460 kWh |
年間CO₂削減量 | 約 0.584 トン(584kg) |
🌱 エコ効果のイメージ
- CO₂削減量は、約杉の木42本分の年間吸収量に相当します(1本あたり約14kg CO₂吸収)。
- 電気代の節約も大きく、仮に電気料金が25円/kWhなら、年間約36,500円の節約になります。
🌡️ 温度の違い:白熱電球 vs LED照明
項目 | 白熱電球 | LED照明 |
消費電力 | 約60W(一般的) | 約10W(同等の明るさ) |
発光効率 | 約5%(残りは熱) | 約90%以上(効率的) |
表面温度 | 約200〜260℃ | 約30〜60℃(放熱設計による) |
周囲温度への影響 | 高い(部屋が暖まる) | 低い(ほぼ無影響) |
結構な差(効果)がありますね。
熱に関しても大きな差でした。
LED照明なのに、「暑くなるから点けない」と言って照明を消している親には、ほとんど暑くならないし、見えにくくて困る方がデメリット大きいことを説明しておきたいと思いました。
※本記事はAIを活用しています