みんなdeトーク

2026/02/24 06:44

電力会社の変更を考えいるのですが、皆さんのおすすめの電力会社とかありますか?
よかったら教えて下さい。

1件のコメント (新着順)
たか
2026/02/24 17:29

ご家庭の事情でオススメは変わってくると思います
過去のトークでJasminさんが色々ご紹介されてますよ💡
オクトパスは最近TVコマーシャルでよく見ますね


Jasmin バッジ画像
2026/02/26 16:10

こんにちは。
色々な電力会社が出て来ていますね。
たかさんも言っていましたが、オクトパスエナジーの広告が所々で見受けられます。

*********************************
\契約件数50万件突破!/
オクトパスエナジーが選ばれる5つのポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①日本の電力市場で成長率No.1 (※1)
②86%が安さを実感!(※2)
③「安い」だけでない長期的な価値を提供♪
新プランの提案、楽しく取り組める節電施策や、電気に関するお役立ち情報発信で、よりよい電気の在り方、そして価値をご提案!
④通常の電気もお得!その上、ライフスタイルに合わせた料金プランも!
・グリーンオクトパス:実質再生可能エネルギー100%の電気料金プラン
・シンプルオクトパス:基本料0、燃調費0、しかも安心の12ヶ月単価保証!
・ソーラーオクトパス:太陽光パネルを設置済みのご家庭なら、夜間の料金を割安に設定!
・オール電化オクトパス:オール電化だからこそ、地球にも家計にもやさしいグリーンな電気料金プラン
・EVオクトパス:EV利用者のうち、頻繁に充電を必要とする方々のための最適化プラン
*********************************

https://octopusenergy.co.jp/tariffs

是非、比較検討してみて下さい。

えりぃ
2026/02/27 21:43

ありがとうございます!
参考になります。
詳しくサイトを見て検討してみます☺️