みんなdeトーク

2026/01/19 20:39

先日、電気料金がお得なオクトパスエナジーについて教えて頂いたのですが、新たに5000円までの電気代が無料と言うプランを提供する事業者が現れましたので、共有します。

https://tadaden.jp/

3件のコメント (新着順)
zaurus67
2026/01/22 10:50

この会社、太陽光発電・蓄電池を設置している家の契約はできなくなったと思うんですが。


Jasmin バッジ画像
2026/01/22 11:00

zaurus67さん、
2025年6月にタダ電の規約変更があり、蓄電池設置の場合は新規加入ができなくなっていました。
ご指摘頂き、有難うございます。

画像は、青だんごむしさんのウェブサイトより引用させて頂きました。
その他、参考になる雑談がございますので、時間が許す場合はご覧下さい。
https://ameblo.jp/ika2304/entry-12918135393.html

たか
2026/01/20 23:53

今契約していてとってもお得です🉐
だだし5,000円分といっても単価は高いので無料は71kWh/月までです、気をつけましょうね。
留守がちの一人暮らしやソーラー&蓄電池のみのお宅にオススメですが、オール電化やエコキュートのお宅は要注意ですよ😅
月平均120kWhまでが切替の目安かな…


Jasmin バッジ画像
2026/01/22 11:02

たかさん、こんにちは。
zaurusu67さんから、教えて頂いたのですが、蓄電池設置している場合は新規加入ができなくなっていました。
貴重な契約ですね。

たか
2026/01/22 11:31

こんにちは☀️情報ありがとうございます。
去年の6月からなのですね。約款などの変更のアナウンスは無かったので知りませんでした。
ビジネス的にやむを得ない判断なのでしょうね。
タイミング的にラッキーだったと思います。

charo バッジ画像
2026/01/20 14:17

Jasminさん、こんにちは♪共有頂いたタダ電、早速、ググッてみました。
使用量によっては良いかもですね。家族構成、使用時間、その他色々ありますが、一考の価値はありそうですね。
前はオール電化なので、電化上手でしたが。参考にしたいと思います♪


Jasmin バッジ画像
2026/01/20 14:48

単身者など使用量が少ないご家庭であれば、ほとんどが無料かもですね。
参考になれば幸いです。