みんなdeトーク

2025/08/14 13:48

私は電気プランを他社に変えるのは、手間なので情報共有だけですが、いいプランがあったので共有します。
オクトパスっていう会社の料金プランがオール電化だとお得らしいです。
東電と関電のみ画像を載せますが、他の北海道や東北や北陸や九州もありますのでまた調べてみて下さい。
https://octopusenergy.co.jp/all-electric?utm_source=meta_ad&utm_medium=meta_ad&utm_campaign=meta_ad_all_denka&utm_id=120226665825050416_v2_s06_e7201_sp_111&utm_content=120232457756130416&utm_term=120226665825520416&fbclid=PAZXh0bgNhZW0BMABhZGlkAasmyInqBkABp5D4brvabDVzwJY8MSewbjtEELRIfdxFLbCra5TTMm-ODhl_ec33HgIWN3zL_aem_7JYMyctF-c8b0PT1kQeHmQ

1件のコメント (新着順)
Jasmin
2025/08/15 09:10

ウェブサイト、可愛らしくてホッコリします。
確かに、すごくお安い料金ですね。
契約電力量によっては、電気代が下がる可能性がある様です。

【会社について】
◎ オクトパスエナジーはもともと英国で創業したエネルギー系スタートアップで、現在は欧州9カ国以上で展開し、顧客数720万世帯を超える実績があります。

◎ 日本では2021年1月に設立された東京ガスとの合弁会社で、グループとして92億ポンド以上の資金運用、30億ポンドを超える再生可能エネルギー投資を行っている大規模な企業です 。

◎ 日本国内でも急速に拡大し、2022年のサービス本格開始から1年強で約20万件の契約を獲得、2026年には100万件の契約を目指しているとのこと。

【評判まとめ】
◎ 電気料金が安い
基本料金や従量料金は、東京電力などの既存プランより安い設定になっていることが多いです 。
実際の口コミでも、例えば関西電力などから切り替えて毎月1〜3千円程度も安くなっているケースが多数報告されています。

◎ 環境に配慮した電力(再エネ実質100%)
「グリーンオクトパス」など再生可能エネルギーに特化したプランがあり、CO2削減に関心がある方にも支持されています。

◎ 顧客対応・契約のしやすさ
サポート対応の良さ、契約の簡便さ、マイページの使いやすさなどが評価されています。
特典(キャッシュバックや紹介キャンペーンなど)も豊富で、手続きも自動的に割引適用されることが多いと好評です。



>カオリさん、
興味深いプランをご紹介下さり、有難うございました。
これから知名度も伴って、価格破壊を起こしてくれると良いですね。