みんなdeトーク

2026/09/03 11:18

先週、就寝中、ふと目覚めたら枕元がズブ濡れで飛び起きました。

頭上にあるエアコンのルーバーから水滴が落ちて来ていました。翌朝、修理依頼をしましたものの、2日続けて同様の症状は確認されなかったので、修理依頼は一旦キャンセルを行いました。

湿度の兼ね合いか何かが影響したのでしょうか、このエアコンは設置して7年目ですが、これまで何事もなく稼働してくれていたので驚きましたが、故障の前触れかも知れないと心積もりをしておく事にしました。

冷房しか使用しませんので、来年、少し早めに点検を行いたいと思います。


翌日、洗濯機のスイッチを入れました。いつも浴槽の残り湯を使用するのですが、最初の呼び水は水道水を少々、それから残り湯を汲み上げスタートした所、小さな破裂音がした後、汲み上げができなくなりました。通常であれば低温でモーターのブーンと言う音がして汲み上げをするのですが、モーターは回っていますがキーンと高音が鳴るのです。

爆発しそうで怖くなり、速攻で残り湯の使用を停止しました。


こちらも修理依頼です。来週末に予約が取れました。

洗濯機の製造年もちょうど7年目でした。

ラッキーセブンと言いますが、私にとってはアンラッキーな数字となりました。

2度ある事は...と言いますので、何かもう一つ事件が起きそうな我が家です。

乾燥機能のないシンプルな縦型10kgの洗濯機を使用していますが、買替えするにも高額で驚きました。

修理代は如何ほどでしょうね、物入りな年にならないと良いのですが。

厄払いが必要かしら?

まだ厄年までは数年ありますけど。(T_T)

3件のコメント (新着順)
どんぐりさん
2026/09/04 21:10

こんにちは

家電製品は毎日使うものだから壊れると困りますよね

うちの洗濯機は汚れ物が多いので、2台のうち一つは今や珍しい二槽式を使っています
数えたらもう14年くらい使ってます

排水の弁がやや不具合で、水が溜まるのに時間がかかります

先日も水を溜めていたのですが、いつまでたっても溜まりません。これはいよいよ壊れたかな?とか思って見ていたら、連れ合いが来てひと言
「排水になってる!」
それでは溜まるはずがありません笑
壊れてきたのは洗濯機ではなく私の方かも😆


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/05 21:43

今晩は
二槽式洗濯機❤️
懐かしいデス。
ホントはそちらの方が良いとずっと思ってますが毛布を自宅で洗うには全自動でないと槽の大きさが合わないので洗えない・・・
最初に全自動に変えたときは凄く嫌でした。全てを一緒に洗うのが。
慣れとは恐ろしいもので今は平気のへのかっばに・・・
でも時短と水💧の節約にはなります。
すすぎの時止まってるのに💧を出しっぱなしによくしてました。
お隣のおばさまも。
外に洗濯機があったので気がつくと止めてあげたりして。今では考えられないご近所つきあいでした。
懐かしい失敗談です。

charo バッジ画像
2026/09/04 08:47

こんにちは♪家電は急に反乱を起こすのでヒヤヒヤですよね💦しかも、こっちが調子悪いとあっちもそっちもなので。エアコンの掃除はちやとした方がいいのですね。うちは殆ど何もせずなのでダメですね。反省です🥹

にしても、白家電の高い事。
泣けて来ます😢
その分、省エネになっているので良しとします。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/03 13:17

こんにちは
エアコンのそれ‼️
ドレンを確認されましたか?
ドレンに虫が入って詰まってたとかあるみたいです。
私も設置してから一年くらいで修理依頼した事があります。
有料と言われましたが設置不良だからと無料でホッとしました。
そしたら今年すごい勢いで水が。
よくわかりませんでしたがドレンには虫侵入防止。
ドレンをあれこれ捻ったり軽くひっぱたりしてから以前設置不良と言われたあたりをあれこれ触ったらおさまりました。
家電の為に私もそろそろ貯金せねばと、気を引き締める事件でしたが、ついつい忘れそうです。


Jasmin バッジ画像
2026/09/04 09:46

マリンさん、こんにちは。

〉エアコン3台、冷蔵庫、テレビ…

大切に使用して来られたのですね。
故障しないのは、素晴らしい事です。

生活する上で、主要な家電ばかりなので、いつか入れ替えをなさった際には、使用電力量が今の半分程度に収まるのではないかと思います。

出費は辛いのですが、長い目を見れば得をする可能性があるので、白物家電の買い替えは楽しみとも思えます。

家や自動車と同様に、ライフイベントとして、出費を計画する必要がありますね。

電気代が浮いた分を家電買い替え分として、別口で積立てます…

マリン
2026/09/04 10:32

そう言う考えもありますね‼️思いもしませんでした😅これから先の買換も、計画的にしなければいけませんね👌jasminさん、ありがとう‼️