みんなdeトーク

2026/09/16 19:48

昨日 急に停電になりました💦 蓄電池ですぐに電気がつくと思ってましたが下限10%のため容量なし

警報がでてるとき AIおまかせはいいですが 前触れなしの停電は対応できないですね

すこし 離れた場所では警報でてました(ちなみ 兵庫県です


3件のコメント (新着順)
龍
2026/09/18 19:40

現実 今のAIでも自然には勝てないってことなんでしょうね💦


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/18 20:44

自然は優しいけど厳しい😰
先週の大雨で車が水没はしなかったけれど汚水が入ったようで車中が臭いと息子が嘆いてました。
水没よりはマシと慰めにもならない慰めをしました。

マリン
2026/09/18 10:13

うちは、業者さんの勧めで下限を18%に設定しました。ただ、夜中の停電もないので、この18%がどれくらいの効果があるのか、わかりません😂


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/18 10:21

下限設定
何でもなけれですよね。
私も実は10%で。
日中停電は晴れならいけると。
夜中はね・・・
電気代節約でギリギリの設定です。
18%という細かな設定はできません。
20%に変えようかな。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/17 14:39

こんにちは。
ガッカリ😞😮‍💨でしたね。
そんな時こそ蓄電池に活躍してほしいですよね。
私はお天気を見て買電しますがちょっと量を間違えて売電する時は無性に悔しくて。
日中は電気代が高く夜間代金の方が安いからと自分で自分を慰めてます。
でも今月は雨☂️☂️☂️ばかりで電気代が去年より高くても仕方ないと開き直ってます。


龍
2026/09/17 18:33

コメント ありがとうございます。
最近の天気 不安定なんで 下限をあげて様子みますね

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/17 19:03

成果期待してます。
なぁんて停電なんて無い方がいいですね。
ごめんなさい🙇‍♀️