みんなdeトーク

2026/08/02 18:36

雨が全く降りません。😣

太陽光発電のためには良い天気なのですが、田んぼは今が一番水が必要な時期です。

我が家の小さな田んぼには水が全くありません。

今年はポンプを購入して使いはじめました。

昼間は38℃の酷暑のため、作業はできませんが夕方の涼しい時間にポンプを作動しています。

太陽光発電をして蓄電池に電気をためていますが、一日中エアコンをつけて、ガソリンのポンプで水を汲み上げる。

なんだか複雑な気持ちです。

せめて夕立でも降ってほしいです。

2件のコメント (新着順)
蜂家族
2026/08/04 17:51

どんぐりさん、さくら🌸さん、マリンさん、コメントありがとうございました。

どんぐりさんがコメントしてくださったように、田んぼは今が一番水が必要な時期です。
稲はとても強いので、雨が降らなくても枯れることはありません。
しかし、この高温と水不足で実入りが悪かったり、白未熟米といって味のいまいちなお米になってしまいます。
ポンプで水を入れても川の水がなくなってしまえば、水揚げもできません。

でもお米農家さんにしてみればこの天気は大変なことだと思います。昨今の米騒動や野菜の高騰など人ごとではいられません。

先輩の農家さんは、「いくら人が努力しても自然の中ではわずかなことでしかないよ。だから自然の恵みに感謝してありがたく食べてほしいよね。また、失敗しても自然のことだから仕方ないと思ってクヨクヨしなさんな!」とアドバイスしてくれました。

この考えは、環境について考えるうえでとても大切だと感じています。

エコな生活を望むのに雨が降らなければ心配し、雨が降れば災害を心配する。みなさんのコメントを読んでいて、私たちは矛盾のなかでいつも生活していると思いました。

我が家では、少ない田んぼでできたお米を家族と親戚で感謝して食べています。
まずは稲刈りまで美味しいお米が食べられるように祈りたいです。またコメントをくださいね。

どんぐりさん
2026/08/03 05:20

蜂家族さん
私も同感です
畑が乾いて雨が欲しいです
そろそろ雨乞いしないとと思っています😣

自宅周辺の畑は、井戸から直結して潅水出来るのですが、離れた畑はタンクに水を汲んで、運んで潅水ポンプで潅水しています
潅水ポンプは4サイクルのガソリンエンジンです
2サイクルよりは排気がキレイなので使っていたのですが、そろそろくたびれてきたので、壊れたら買い替え検討中です
電動化したいので、ポータブル電源とモーターポンプの組み合わせを検討中です

先日も、エンジンポンプが故障しかかったので、さあ買い替えか?と思ったのですが、オーバーホールしたら直ってしまいました
まだ壊れないので買い替えを延期していたら、昨年来ていた研修生が独立して就農し、どうせ新規で買うならとエンジンではなく「ポタ電+モーター」を購入、先を越されました😣

使用感を聞いてみたら問題ないとのことでしたが、ポタ電の容量が大き過ぎた、と言っていました
畑の面積や田んぼとかなら使う水量が違うので、自分の条件にあった容量の設備が必要かと思います

電動化すればおうちのパネル電気で潅水出来るので、モヤモヤ解消するかもです🙌


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/05 08:26

おはようございます☀☀☀
エコってホント奥深いですね。
顔の見える野菜って好きです❤️
最初の頃は生産者によって残念な物もあったりして。
道の駅でるんるん🎵して購入したら
朝どりなのにいたんだところにテープと値段が貼ってあり悔しい思いもしたりしてました。
最近はそういう目には合ってませんが。
色々な方がみえるので・・・意識の低い生産者・・・の野菜に当たった時は悲しい😭

マリン
2026/08/05 08:38

おはようございます。どんぐりさんの、深い知識と行動力に大変感動し、同時に自分の知識のなさが、恥ずかしいです。これからも、いろいろ教えて下さいね🙇