みんなdeトーク

2026/03/18 14:37

こんにちは
今日はおもったより早い降り出しとなりました。
水不足のダムに沢山降って恵みの雨になるといいなぁと思います。
ダム貯水量が0%なんて初めて聞きました。
昔話によく雨乞いの話がありましたが、現実になりつつあるのですね。

3件のコメント (新着順)
Jasmin バッジ画像
2026/03/19 08:28

昔話によく雨乞いの話がありましたが、

ちょうど昨日、韓国ドラマの時代劇で王様が渾身の雨乞い儀式を行ったシーンを観たばかりでした。
直後に雨雲が発生して恵みの雨になり、さらに崇められます。

今の時代ではどうでしょうね、願いが多すぎて神様も対応できない気がします^^;

デイジー
2026/03/18 21:19

どこに行ってもその話ばかりです。ダムの上で集中してふってくれでもいいよね、とも、頑張って振り続けるて欲しいです。

マリン
2026/03/18 19:03

こんばんは🌙夜中のうちに、雨が沢山降るといいですね。これから、異常気象でこんな事が、よく起きるのでしょうか⁉️テレビで、宇連ダムの話題をよく見ますが、もしかして、三河の方❓


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/19 21:16

いえいえ、こちらこそ紛らわしい文でごめんなさい🙏
節水はホント‼️風呂の残り湯の活用くらいですよね。
お風呂に入浴剤を入れると散水には使用出来ないので・・・
一月、二月にあまり散水をしなかったので鉢植え🪴を幾鉢も枯らしてしまいました。
残りを何とかと思いつつも・・・
生き残った牡丹に蕾が・・・
咲いたらまた見てくださいね。

マリン
2026/03/20 22:37

私もです。今まで、冬はあまり水やりをしなかったに、今年は、鉢植えどころか、地植えのパンジーも、からからです。牡丹は、楽しみですね😃