今日の暑さは小休止です。
曇っているか傘がいらない程度の小雨で、ワンコにとってはビックボーナスなお散歩デーでご機嫌です。
毎日、大活躍中のエアコンですが、何年くらいご利用ですか?
長時間使用するエアコンを最新式へ買い替える事でどのくらい電気代の節約になるか調べてみましたので共有します。
さすがに20年前のエアコンを使っている方は、こちらにおられないと思いますけど(笑)...
【節約できる年間電気代】
①20年前(2004年) → 最新モデルへ買替え
・6畳用(2.2kW)13,500円/年
・10畳用(2.8kW)19,800円/年
・14畳用(4.0kW)23,400円/年
②10年前(2014年) → 最新モデルへ買替え
・6畳用(2.2kW)8,100円/年
・10畳用(2.8kW)10,350円/年
・14畳用(4.0kW) 11,250円/年
※電気代は冷房+暖房を含めた年間合計を計算。
電力単価27円/kWhで計算。
➡上記の引用元:https://www.kaden-max.com/74092/
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ほとんどエアコンを使わない部屋のは20年くらい前です😅
もう何年も…中には10年以上エアコン動かしてないかも…
どうしましょ😆