みんなdeトーク

2026/04/06 10:27

この1週間の苦悩をお話します...



NUROからBBexcite光へ乗り換えました

10年以上利用していた NURO 回線がずっと不安定だったので、

重い腰を上げて通信会社の変更を行いました。

1月に申し込み、今月頭にやっと工事が完了したのですが、

昨日までかかりっきりで、正直ぐったりしています。

  • 遠隔モニタリングサイトが通信エラー
  • 家中の通信ができず、お風呂の遠隔操作も不可
  • テレビ(Fire TV Stick)が映らない
  • 防犯カメラが映らない
  • 電動シャッター停止
  • 1階と2階のルーター設定のやり直し...

パニックに近い状況でしたが、どうにか乗り越えられました。

今のところ、どうにか安定している様です。



料金は下がって、速度は10ギガに

NUROは「最大2ギガプラン+ひかり電話」で月額6,000円弱でしたが、

BBエキサイト光に乗り換えたことで 最大10ギガになり、

さらにひかり電話を含めても料金が下がるメリットがあります。
120Mbs→1.6Gbpsへ13倍ほどの速度が出ていて、当然スピードは申し分ありません。

通信の安定性とコストの両方を見直せて、結果的には良い選択だったと思います。
でも、しばらくは勘弁して欲しいと夫が涙目で言っていました...^^;

3件のコメント (新着順)
カオリ
2026/05/02 00:18

うちもNURO光です。10Gなんですが、他の地域は20Gみたいなんで、うちの地域もならないかな。

マリン
2026/04/07 05:58

jasminさん、大変でしたね💦……よくわからないけど😅私は、地域のケーブルテレビにお任せです😅
私も、クレジット派です。スマホには、いろいろ入っていますが、使いこなせなくて…でも、ポイントが戻ってくるので、楽しみです✌️

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/04/06 13:46

私も今年初めに乗り換えしました。
何だかよくわからないけど。少し安くなるって言われて。
乗り換えごめんはモニタリングが・・・
息子に設定しなおしてもらいました。
新しいこと、物には慣れるまで大変です。
支払いも最近では現金でなく電子マネー、クレカ💳・・・コンビニのペイ
小銭の管理が楽になりましたが
あちこちに小銭が散らばって結局無駄をしてる気分です。


Jasmin バッジ画像
2026/04/06 14:07

🌸さくら🌸さん、こんにちは。
メッセージを有難うございます。

頼もしい息子さんがいらして羨ましいです。
うちは社会人になっているのに、何でも親任せで困っています。

何やらペイは多過ぎて使いこなせませんね。
チャージ式だと、残高が少しずつ残ってしまうのが苦手なので、クレジットカードメインで利用していますが、時々、現金かペイペイのお店があるので補助的にペイペイ使う場合もあります。
色んなキャンペーンがありますが、使いこなせていません。

東京アプリは11000ポイントもらって、即日Vポイントへ交換しました...
すぐに忘れちゃうので。
年取るって、大変です💦

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/04/06 15:40

こんにちは😃
同感デス。
この先が不安です。