みんなdeトーク

2026/08/01 23:53

昼間に電気自動車に充電した方が節電になるかも、という話です


私は電気自動車を仕事では野菜の出荷や配達などに使い、家庭では買物や子供の送迎などに使っています

以前は、月2000㌔ほど走行していたのでほぼ毎日自宅で充電です

高校生だった子供は長男は10㌔先の北の高校に、次男は17㌔先の南の高校に通っていたので、反対方向で雨の日は送迎が大変でした

自動車への充電は「一日の仕事が終わった夜に自宅で充電器にさして、翌朝までに満充電にしておく」というごく普通の使い方をしていました

買電は再生可能エネルギー100%の電気を使っていたのですが、ある時ふと疑問が湧いてきました

「夜に使う電気は、いったい何で作った電気なのだろうか?」と。太陽光ではないので、水力?風力?バイオマス? 

Re100なので化石燃料火力や原子力発電ではないけれど、電気自動車がもっと普及したら、ますます夜の時間に充電が集中してしまうのでは?

夏の時間帯によっては太陽光パネルの電気が余剰で買取制限などという話も聞くし、パネル電気で昼間に充電出来れば理想的かなと思っていました


その後、自宅でも太陽光パネルと蓄電池を導入したので、ようやく自給電気で充電できるようになりました

買電に比べて送電ロスもなくなり効率良くなりました

しかし、蓄電池は9.8kwhなので、自宅で夜から朝に使う分を除いて、6kwhほどしか夜の自動車の充電には使えないので、それでは足りません

そこで、なるべく太陽が出ている昼間に充電するようにしました

自営業ということもあり、昼間に自宅で充電しておくことも出来ます

子供も社会人になったので、送迎が減り、充電出来る時間も増えました

そして、グラフを見ていて気づきました

月間の蓄電池の充電量と放電量に差があります

つまり一度蓄電池に充電してそれを夜に自動車に再充電すると10何%のロスがあることに。

つまり「昼間にパネルから直接充電した方が節電効果が高い!」ということです

蓄電池の特性からしたら当たり前の話なのでしょうけど、、、


ただデメリットもあります

昼間は何度も自動車を使うので、どうしても細切れの充電になってしまいます

自動車のバッテリーとしては、充電回数が多いほど劣化が進み、約5000回が寿命ともいわれています

7年×365日×1日2回充電すると5000回を超えます

私の場合は7年目14万㌔走行したあたりで、バッテリーの残存率が70%を切り、交換になりました

ただ、このときはディーラー保証で無償交換してもらえたので助かりましたが、実費で交換すれば数十万円かかります


トータルで見て、電気の節電効果を優先するのか、バッテリーの残存率を優先するか、あるいは深夜割引の電気契約なら昼間充電より夜充電の方がお得なのか、その人の条件により異なり様々ですが、私は自給の電気を効率的に使う昼間充電で行きたいと思っています

でもそれはよく考えてみたらすごく贅沢な話ですね!

ちなみにV2Hも充電ロスがやや大きいみたいで、自宅で使う電気は備え付けの蓄電池から使う方が効率が良い、と聞いたことがあります


何かの参考になればと思い書きました

いずれにしても蓄電池のおかげで夜も安心して生活できることに感謝です

よろしくお願いいたします😊

1件のコメント (新着順)
Jasmin バッジ画像
2026/08/02 10:51

どんぐりさん、グラフを見て充放電の気付きを共有して下さり、有難うございます。
うちは、夫が仕事で遠出する必要がある事から、まだガソリン車ですが、近場の移動が多くなる場合はEV車へ入れ替えたいなと考えている所でした。
それで、EVバイクを使ってみようと購入し、納車を楽しみに待っています。



昼間は何度も自動車を使うので、どうしても細切れの充電になってしまいます
自動車のバッテリーとしては、充電回数が多いほど劣化が進み、約5000回が寿命ともいわれています

夫と充電について話をした後、調べたばかりの話題だったのでコメントさせて頂きます。
どうも、細切れ充電によるバッテリー劣化はなく、充電回数は、コンセントにつないだ回数ではないそうです。

***********************************
バッテリーの劣化を進める要因の一つに、使い方がある。100%の充電から10%を切るくらいまで電気を使い切ってしまうと、劣化が進みやすい。

 リチウムイオンバッテリーは、継ぎ足し充電を繰り返し、少しずつ電気を補充するのが望ましい。充電する際には100%まで充電するのではなく、80%を目安に切り上げるとよい。もちろん、100%の充電をしてはいけないということではない。遠出を予定する際は100%充電してかまわないし、その一方、日常的に長距離移動しないのであれば100%の手前で充電を切り上げたほうが、バッテリー劣化を抑えるのに効果的だという意味である。

https://www.webcartop.jp/2023/07/1153100/
上記ウェブサイトより引用しました。
***********************************



急速充電より普通充電の方が良く、まめな充電を行う事が理想で、満充電しない方が劣化を避けられるそうなので、どんぐりさんの日中の充電方法はバッテリーにとってプラスなのではないかと考えられます。

以上、ご参考まで。


Jasmin バッジ画像
2026/08/03 11:06

コメントありがとうございます。

バッテリーはメーカーや用途によって使い方や制限が違うため、本当に複雑ですよね。
夫はそのあたりの知識が少しあり、工具メーカーの中には、使用回数に制限を設けて買い替えを促すような設計をしているところもあると話していました。
ネットを見ると、それを回避する方法まで出てきていて、どの分野でも“イタチごっこ”だと感じます。

技術が日々進歩している以上、新しい製品のほうが使い勝手が良いのは当然だと思います。
一方で、古いものを大切に使うこと自体は悪いことではありません。
ただ私は、買い替えが可能なものについては「10年」をひとつの目安に入れ替えていくと、時代遅れにならず、技術の進歩も実感できてちょうど良いタイミングではないかと考えています。

そのためにも、将来必要になる買い替え費用を無理なく準備していけたらと思っています。

また何か気付いたことがあれば、ぜひ共有していただけると嬉しいです。
みんなで考える良いきっかけになります。
有難うございました^^。

どんぐりさん
2026/08/03 22:42

バッテリーの知識が豊富にあるダンナさんが羨ましいですね!

バッテリーの使用回数の制限を回避する方法、私も見ました😆
でも、バッテリーは発火事件も度々報道されているので、推奨されているより長く使い続けるのは、素人的にはちょっと怖いです

もはや日常生活の中でバッテリー無しには生きていけないので、バッテリー充電とうまく付き合っていけるといいですね
スマホ、電気自動車、電動工具、掃除機、ノートパソコン、そして蓄電池など、、、気がついたら毎日が充電生活というか沼です😅

またいろいろと教えてください
ありがとうございます🙇