みんなdeトーク

2026/06/28 19:37

7月分からの3か月は電気代の補助が出ますので、家計負担が楽になって有難いです。


***************

7月と9月使用分は、3.5円/kWh

8月使用分は、4.5/kWh

***************


300kWh使用するご家庭なら、7月と9月は1,050円、8月は1,350円の値引きです。

400kWhなら、7月と9月は1,400円、8月は1,800円負担が軽減されます。


うちはオール電化なのですが、ガス代も補助があります。

1件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/06/29 21:23

お知らせありがとうございます😊
ガソリンも何となく値上がりしているような・・・
早く世界情勢が落ち着く事を願ってやみません。


Jasmin バッジ画像
2026/06/30 10:46

協議は一進一退ですね。

ガソリン補助金が出る7月2日以降がお得かも知れません。
報道を注視しましょう。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/06/30 18:51

ありがとうございます😊
そろそろ給油しようかと。
昨日何となくスタンドの前をスルーしてしまいました。
よかったぁ❤️給油しなくて
ありがとうございますペコペコ