みんなdeトーク

2026/07/31 13:49

私の電気代このくらいです。すいません🙇


うちの6月分の電気代は

消費量 400kwh位

買電 62kwh  2721円 でした


使った400kwhのうち、

電気自動車で220kwh位充電して

1日当たり 平均60km走行で7.5kwh使用となります


足りなくて買った電気の内訳は、RE100の電気を購入していて、当月は太陽光10%、風力13%、バイオマス77%のようでした


自営業者なので、消費量の半分以上は仕事で使っています。自宅用は残り半分以下かな

水道は井戸水なので、ポンプの電気代に含まれます

夏は畑の潅水に12時間とか連続して井戸ポンプが稼働しています(水道水買ったら大金だ)


太陽光パネルと蓄電池は本当にありがたいです。よろしくお願いいたします🙇

1件のコメント (新着順)
Jasmin バッジ画像
2026/08/01 16:34

どんぐりさん、こんにちは。

ひと月の使用電力が400kWhのうち、半分超を自動車で消費し、井戸水を引いておられるとの事、恐ろしくエコロジーな生活ですね。
しかも、自営業との事ですから、電力量からすると、本当に住んでるの?と思うくらい(笑)。

1月と7月の電力消費量に差がないと言う事は、ガスで暖をとっていらっしゃるのでしょうか...
うちは、オール電化なので、一年で電力消費量が一番増えるのは1月です。

グラフには発電や売電が表示されていないのはどうしてでしょう。
iPhoneでしょうか、同じシステムを利用しているのに、グラフの表示が異なります。

うちは卒FITしていますので売電金額は低いのですが、年間を通じた売電分を加味すると、電気代が軽減されるので助かっています。

また色々と教えて下さいね。


どんぐりさん
2026/08/01 21:18

Jasminさん
コメントありがとうございます🙇

私は電気にあまり頼らない生活をしてきたので、使う電気は照明とテレビ、冷蔵庫、炊飯器、洗濯機、扇風機、パソコン、スマホの充電くらいです
最近、熱帯夜にはエアコンをかけています😆

原始人よりちょっと進化?笑

冬の暖房は薪ストーブでヤカンやお鍋のお湯も沸くし、お風呂は太陽熱温水器なので電気代はかかりません

以前は5人家族で月の電気代が数千円でした

化石燃料の削減のために一念発起して電気自動車を使い始めてから8年経ちますが、電気代が結構かかるようになりました(その分ガソリン代は削減できました)

災害対策も含めて後から太陽光パネルと蓄電池を導入したので、売電よりも電気(エネルギー)の自給が目的です!
自分の家で出来た電気は愛おしい🥰



オムロンさんの遠隔モニタリングサービスの実績データのグラフですが、グラフの下の「消費」とか「発電」とかの文字のアイコンを1回タップするとそのグラフが消えて、もう一度タップするとグラフが現れます
8種類あると見づらい時もあるので、不要なものを消して必要なもののみを表示すると見やすくなります
私もまだ使いこなせていないのですが、お試し下さい
ちなみに私もAndroidです😃

Jasmin バッジ画像
2026/08/02 10:27

グラフの下の「消費」とか「発電」とかの文字のアイコンを1回タップするとそのグラフが消えて、>もう一度タップするとグラフが現れます

どんぐりさん、アプリの機能を使いこなしていらっしゃいますね。
うちは蓄電池が2台ありますので、「ゲ!」と驚くグラフになってしまいました(T_T)...

薪ストーブや太陽熱温水機ですか、ずいぶん前から環境保護意識が高くて尊敬します。
まだまだ未熟ですがどんぐりさんに倣い、エコロジーライフを目指せればと思います。
勉強になりました。
有難うございました!