みんなdeトーク

2026/07/24 22:55

ご近所の小さな神社の掃除に行ったら、敷地内にタケノコが生えてました!

先月の話ですが、神社の隣に放置竹林があり、6月になると真竹のタケノコが侵入してきて管理者が困っているようです

長老たちは「伐採するのは大変だから、ラ〇ンド〇ップでも散布しておけ!」と言いますが、私は散布したくなかったので、その前に隣地の真竹を幅2mほど伐採しておきました


一般的に、若い育ち盛りの竹林はCO₂を良く吸収するそうですが、放置され老齢化した竹林はあまり吸収しないそうです

だから、どんどん伐採して竹を利用することで若い竹林を保ち、CO₂を吸収出来ればいいのにと思います

では、伐採した竹をどうするのか? 放置したのではあまり役立たずなので、軽トラに積んで持ち帰りました。とりあえず6台分ありました!

いろいろ考えましたが、栄養価の高い葉先は粉砕してパウダーにし、乳酸発酵させて鶏のエサにしてみました

竹竿は物干しにするにはとても使い切れないので(笑)、一部は炭焼きにして竹炭に、残りは粉砕してチップにして堆肥として畑に使うか、マルチングの材料にして猛暑の地温を下げ乾燥から野菜を守るように敷いてみました

ミミズの住処になり土はふかふかになりそうです


竹を伐採する電動チェーンソーは、もちろん太陽光パネルで発電したものを充電して使っています

粉砕機を動かす燃料は、化石燃料ではなくて天ぷら油(BDF)です


竹チップやパウダーもいずれは微生物に分解されCO₂となりますが、ゆっくり循環させることで、一時的に空気中から隔離されるし、土の中には腐食分として一部が残ります

いわゆる炭素貯留です

バイオ炭でもいいのですが、大量に入れて土がアルカリ化しても困る野菜もあるので、腐食として炭素貯留をするのが良いかと思っています


毎年少しずつ何十台分かを伐採して、神社にタケノコが侵入しないようになれば環境整備になるし、ついでに畑も肥沃になり鶏の腸活になれば美味しい農産物が生産され、更についでにCO₂が吸収や貯留されれば一石三鳥ですね、それから真竹のタケノコも食べちゃえばいい😋

4件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/26 16:32

今日は
凄い素晴らしい取り組みですね❣️
表彰状をエコ活の方から送ってほしいです。
でもご無理されませんように活動なさってください。
使い捨てに慣れてしまった現代。
効率化を求めすぎた結果ですね。
物を無駄にしない、活用する事はとても時間、労力必要とつくづく感じます。
敢えて時間と手をかける生活は実はとても贅沢なのかもしれないと思う事もあります。
最近ガスを使わない事ばかり考え電気で調理する道具を購入しています。
これはホントは無駄な事かもと思いつつ・・・
家族構成も変わり、メニュー・量も激変です。


どんぐりさん
2026/07/26 22:35

ありがとうございます
こんにちは

うちはもともとあまり電気を使わない生活でした

お風呂は太陽熱温水器だし、部屋の暖房は薪、エアコンや電子レンジはほとんど使わない(買ったのは最近)など、、、
だからパネルと蓄電池を導入しても経済的にメリットが出にくいです😣

よそから買ってきた電気はあまり使いたくなかったのですが、自分のとこで発電したエネルギーなら何か有効に使いたくなりますよね

同じ電気なのに何故か愛着が違う🥰

便利な家電もいろいろ有りますし、安く売電するよりも、自分で使って豊かな生活を送ったほうが得した気分になれる(かな?)
未利用資源ならぬ未利用電気の有効活用と言うべきか😆

マリン
2026/07/26 11:40

こんにちは😃どんぐりさん、すごすぎます‼️私のささやかなエコと比べ、レベルが違いすぎます💦勉強になります🙇


どんぐりさん
2026/07/26 21:44

ありがとうございます

ここは環境に意識が高い人たちのコミュニティなので、反応があって有難いです

一般的には、エコロジーよりもエコノミーの方が優先される社会なので、
環境整備はまあボランティアとしても、CO₂削減とか理解はしても自分の得にならないなら生活優先で後回しにされてしまいがちですよね

太陽光パネルで発電してエネルギーを自給し、それを大事に節電しながら使うことがまず何よりですが、
それ以外でも、何か小さなことでも自分の立場で無理なく出来ることを探してみんなで知恵を出し合えればいいですよね😸

蜂家族
2026/07/25 10:03

どんぐりさん
素晴らしい取組ですね。👍
伐採のチェーンソーは太陽光発電、粉砕機は天ぷら油(BDF)という徹底ぶりに感心します。
我が家でも竹チップやパウダーは参考にします。

私もいつか竹炭をつくりたいと考えています。
やっかいものの竹ですが、自然循環を意識して楽しく活用したいですね。


どんぐりさん
2026/07/25 22:19

ありがとうございます

竹炭は無煙炭火器というステンレスの輪っかで、簡単に焼けます(これだと竹酢液は取れないのですが)
炭も様々に使えるので重宝してます

未利用資源の利活用、うまく循環出来るといいですねー🙌

なお
2026/07/25 10:01

軽トラ6台分てすごいですね。お疲れ様です。うちも以前お隣の裏庭が竹やぶで、家の庭に侵入してきて退治が大変でした。そのうちお隣が家の床下まで竹が生えて困って、ユンボで全部掘り上げて竹やぶを無くしたので解決しました。
写真を見ますともう相当地下茎が張りめぐされてるみたいですね(>_<)
どんぐりさんは大規模に農業などをなさってるようで、おやりになることが半端なくて素晴らしいです。
真竹の筍も美味しいですよね❣


どんぐりさん
2026/07/25 22:24

ありがとうございます

そんなに大きな規模ではないのですけど、自分に何が出来るのかなーと試行錯誤して探しています
家の電気をこまめに節約するように、炭素も少しずつ貯蔵出来ていけばいいですよね!😊