みんなdeトーク

2026/08/06 18:13

PHEVの充電ケーブルを100Vから200Vに交換する時に手元が狂って交換用の解除キーを給湯器のドレン用の穴に落としてしまいました💦

なぜこんな大きな穴を設置したの!〇〇商事さん😓

代わりが直ぐに手に入りそうにないので

応急的にたまたま食べたハーゲンダッツの棒を加工して代用しました❣️

厚さも穴にピッタリで強度もほどほどにあって使い勝手が本物より良いです♪

永久保存版にしよ😊

1件のコメント (新着順)
どんぐりさん
2026/08/07 21:29

たかさん こんにちは

100V充電、お疲れ様でした

私は普段は200V充電です
蓄電池を入れる前の話ですが、緊急用に100Vケーブルも持っていて、停電時に自立運転のコンセントから1500w充電したことがありました
満充電まで3日くらいかかりました
大変です😣

それでも、停電してもガソリンがなくなっても、晴れれば1日何十㌔かは走れるので、安心感があり重宝してました

蓄電池と全負荷型のユニットはありがたいです😊


どんぐりさん
2026/08/08 23:10

すいません
自立運転のコンセントが1500wまで使えるという意味で書いたつもりでした

改めて充電ケーブルの裏面を見たら
100V10Aと書いてありました
1000wですね
失礼しました

今使っているケーブルは
200V15Aと書いてあります
3000wですが、充電中のモニタリングの数字はいつも2.8kw位ですね



私も何か穴に棒を差し込むときがあったら、ハーゲンダッツを思い出してチャレンジしてみます!
この前、食べたのはあずきバーだったけど合うのかな😆

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/09 22:11

今晩は
車の充電のお話ですが美味しそうな物の最後まで利用されるとは・・・感服です😁