みんなdeトーク

2026/03/11 10:39

洗面所、廊下、階段の灯りを充電タイプのセンサー付きのLEDを使用しておりましたが最近調子がイマイチなので新調しました。
正直節約になるかどうかは❓ですが持ち運びも出来るので懐中電灯の代用にもなります。
年齢を重ねると勘も悪くなります。
手探りで簡単にできた事も手間取るようになりました。そうすると灯りをつけざるを得ません。
器具代を考えるとどうかしら❓とも思うのですが、持ち運びできるのも魅力かな・・・
乾電池も要らないから・・・

1件のコメント (新着順)
マリン
2026/03/11 13:05

私も、充電できるLEDにしました。蓄電池は、ありますが、夜中までに10%台に下がってしまうので、いざと言う時ははずして使おうと思っています。


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/11 13:39

マリンさんこんにちは😃
LEDライトも進化してますね。以前のよりずっと長く持つみたです。説明書によると。
昨日までは毎日充電して一晩ってかんじでしたが今回のは当分充電しなくても良いみたいで楽しみです。

マリン
2026/03/11 15:56

こんにちは。居間のLEDは、もう、15〜16年になるので、当初と比べるとかなり暗いと思います。惰性で、ずっと使っていますが、替え時でしょうね。値段も随分、お安くなっているようですね。