トップ > みんなdeトーク > 私のエコ報告 > まだまだ暑い日が続きますね。 今の自宅は13... Jasmin 2025/08/23 07:39 まだまだ暑い日が続きますね。 今の自宅は13年住んでおり、そろそろ水回りの汚れが気になってきました。 そこで、お盆休みにプロのルームクリーニング屋さんが使用していると教えてもらったお高めの洗剤を購入してみました。 結果的に、うちの黒い床は色褪せだったので、新しい時の状況までは戻りませんでしたが、汚れはすっきり落ちましたので、共有させて頂く事にしました。 ➡スーパーエイトエル(スーパー8L) ご興味のある方がいらしたら、口コミなど調べてみて下さいね。 まだまだ暑い日が続きますね。 今の自宅は13年住んでおり、そろそろ水回りの汚れが気になってきました。 そこで、お盆休みにプロのルームクリーニング屋さんが使用していると教えてもらったお高めの洗剤を購入してみました。 結果的に、うちの黒い床は色褪せだったので、新しい時の状況までは戻りませんでしたが、汚れはすっきり落ちましたので、共有させて頂く事にしました。 ➡スーパーエイトエル(スーパー8L) ご興味のある方がいらしたら、口コミなど調べてみて下さいね。 いいね 共有する 共有する X facebook LINE リンクをコピー トークにコメントする 0件のコメント (新着順)