みんなdeトーク

2026/07/20 19:01

とてても発電日和です。

ここ数日、晴天続きで発電日和の毎日です。

ちなみに昨日の電力関係はこんな結果でした。

□ 消費電力量
20.6 kWh
□ 買電電力量
6.8 kWh
□ 売電電力量
9.8 kWh
□ 全体の発電電力量
23.4 kWh

猛暑で夜中もエアコンをつけていますが、発電電力量が消費電力量を上回っています。

それにしても暑いです。🥵


1件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/20 19:18

ホント‼️
茹ってしまいそう。
私の地域では"うだる"と表現しますが・・・
ご年配の方はゆでたまごをうでたまごと。


蜂家族
2026/07/20 19:38

さくら🌸さん
いつもコメントありがとうございます。
うちでは子どもたちが幼い頃、可愛らしいことばの間違いを楽しんでいました。
たとえば、うめぼしをうもべしと言ったり、マヨネーズをマネヨーズと言ったりしてました。
とててもも「て」がひとつ多いよーといった感じです。😊