みんなdeトーク

2026/03/16 19:50

【エコキュートについて】~その1~

エコキュートは「節約設定」にしていても、条件がそろうとゴールデンタイム(高い時間帯)に“勝手に”沸き上げを行うことがあります。
これは故障ではなく、エコキュートの安全・省エネロジックによる“仕様”であることが多いとの事。

➡なぜ高い時間帯に沸き上げが始まるのか?
代表的な理由は次の4つです。

  1. タンクの残湯量が急減したため(安全優先)
    入浴中に大量の湯を使うと、タンク内の残り湯が急激に減ります。
    残湯量が一定以下になると、
    「お湯切れ防止のために強制的に沸き上げ」
    が発動します。
    これは節約設定よりも優先されるそうです。

  2. 設定温度が高い/追い焚きで大量に熱を使った
    高温設定(42℃以上)や追い焚きを多用すると、
    タンク内の熱が一気に消費されます。
    その結果、
    「夜間まで待つと湯温が不足する」
    と判断され、強制沸き上げが起こります。

  3. 学習機能(学習制御)が“今日の使用量は多い”と判断した
    多くのエコキュートには「学習機能」があり、
    過去の使用パターンから
    「このままでは夜までに湯が足りない」
    と判断すると、時間帯に関係なく沸き上げを開始します。

  4. 特に来客や長風呂など、普段より使用量が多い日は起こりやすいです。

  5. 「おまかせ」「自動最適化」系の設定がON
    メーカーによって名称は違いますが、

  6. おまかせ

  7. 自動最適

  8. 学習沸き上げ

  9. 省エネ制御
    などがONだと、節約設定よりも
    「お湯切れ回避」>「電気代節約」
    が優先されます。

🛠 よくあるメーカー別の挙動
(一般的な傾向)
- 三菱:学習制御が強く、残湯量が減ると昼間でも沸き上げ
- パナソニック:おまかせ設定がONだと昼間沸き上げが起こりやすい
- 日立:追い焚き使用時に昼間沸き上げが発生しやすい
- ダイキン:残湯量優先で、湯切れ回避のため昼間沸き上げあり



~その2~に続く

1件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/16 20:52

今晩は
よく勉強をされてますね。
設定外の沸きまし運転はある意味仕方ない事なのですね。
ありがとうございます😊
なるべく普段のリズムを崩さない様に気をつける様こころがけます。