みんなdeトーク

2026/03/17 06:56

【エコキュートについて】~その2~

※太陽光パネルと蓄電池設備がある前提でAIに回答を求めました。

質問:「湯量は満タンでも沸き増しをする事で同じ使い方をしてもタンクのお湯が減らずに済んでいます。これはポットと同じ構造で、湯温を上げておく事によって高温のお湯が貯まっているからだと考えても問題ないでしょうか?」

AIによる回答:
エコキュートは“ポットと同じく、タンク内の水を高温にして蓄えておくことで、実際の使用量を減らす(=減ったように見えない)仕組み”が働いています。
ただし、エコキュート特有の構造と熱分布の仕組みがあるため、ポットよりももう少し複雑です。

🔥 エコキュートは「高温層を作って蓄える」構造
エコキュートのタンクは、内部が温度の層(サーマルストラティフィケーション)に分かれるように設計されています。
- 上層:高温のお湯(50〜90℃)
- 中層:やや温かいお湯
- 下層:冷たい水
この“温度の層”が崩れないように給水・給湯が行われるため、
上層の高温のお湯を薄めながら使うことで、実際の使用量よりもタンクの減りが少なく見えるという現象が起こります。
これはまさに、「ポットの温度を高く保っておくと、少し使っても温度が下がりにくい」というのと同じ考え方です。

☀ 太陽光+蓄電池がある家庭で起こる“メリットある現象”
あなたの家のように、
- 昼間は太陽光で余剰電力が出る
- 売電より自家消費の方が経済的に有利
- エコキュートが昼間に沸き増しする設定になっている
という条件だと、次のような効果が出ます。

  1. 昼間に高温まで沸かす → 夜の使用でタンクが減りにくい
    高温層が厚くなるため、夜にお湯を使っても
    「高温のお湯を水で薄めて使う」状態が長く続きます。

  2. 結果として“湯量が減らないように見える”
    実際には使っているのですが、高温層が厚いのでタンクの残湯量が減りにくいのです。

  3. 売電より自家消費の方が得なので、経済的にも正しい動き
    昼間の余剰電力をエコキュートに回すことで、夜間の電気代を使わずに済むため、トータルで最も安くなる運用になっています。

🧪 ポットとの違い(より正確な理解のため)
似ている点
- 高温を維持することで、実際の使用量に対して温度低下が少ない
- 温度が高いほど“蓄熱量”が大きくなる
異なる点
- エコキュートは温度の層を維持する構造
- ポットは全体が均一温度になる
つまり、エコキュートは「高温層を厚くしておくと、実際の湯量よりも多く使える」という特性がより強く働きます。

🧭 まとめ
- あなたの理解(高温にしておくとタンクが減りにくい)は正しい
- エコキュートはポットよりも高度な“温度の層”構造で、さらにその効果が強い
- 太陽光+蓄電池の家庭では、昼間に沸き増しするのは経済的にも合理的
- 高温層が厚くなることで、夜の使用でタンクが減りにくくなるのは正常な挙動

※AIは間違う場合もあるそうですので、参考にして下さい。

2件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/17 18:48

今晩は
以前高音に設定するというカオリさんの投稿・・・
今回のJasminさんの投稿で理にかなってるということがわかりました。
ありがとうございます😊
疑問❓に思ってもなかなか調べられないのでありがたいです。
またよろしくお願いします。

マリン
2026/03/17 12:57

jasminさん、受賞おめでとうございます🎉いつも、いろいろ調べて実践されて、すごいですね‼️私は、足元にもおよびませんが、いつも、参考にさせていただいています。これからも、よろしくお願いします🙇


マリン
2026/03/17 19:07

さくらさん、受賞、おめでとうございます🎉いつも、皆さん、すごいなー❗と、思いながら、読ませていただいています😃レベルが全然ちがいますが、これからも、よろしくお願いします🙇

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/18 09:44

おはようございます。
ありがとうございます😊
今!私はエコ活がマイブーム中なのですが、継続は苦手です。
なるべく続けられるように頑張ります。