みんなdeトーク

2026/03/08 13:28

こんな感じです

2件のコメント (新着順)
charo バッジ画像
2026/03/08 20:49

こんにちは♪目に見えて前年との比較が分かるとモチベ上がりますよね。お日様は自然なのでこちらが思う様に充電はしてくれませんがその分しっかりコツコツと節電ですね。こちらも、グラフ📈を拝見してモチベ上がります(^^)


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/08 23:21

今晩は
ホント‼️可視化は👌
お天気の良し悪しでハラハラドキドキ💓の毎日です。
雨☂️も大切ですが出来たら発電日和がうれしきかな。
皆様の節電レシピを参考に気を引き締めて頑張るぞぉ(笑)😛

Jasmin バッジ画像
2026/03/08 14:52

さくらさん、

こんにちは。
どれくらいのパネルが乗っているのですか?

昨年と比較して10%の電力量は、太陽光発電と蓄電の効果を体感できますね。
90%分の電気代が手元に残っているのですから、老後は安泰でしょう^^ 。

さすがにその成績はまねっこできませんが、
さくらさんに倣って、頑張りたいと思いました。素晴らしいです!


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/08 17:42

コメントありがとうございます。
励みになります。
我が家は南向きなのですが朝日は東側に高い建物があるので発電はしません。悔しい🫦ですが。
何となくですが今頃が太陽の角度が一番発電するのかなと感じてます。
夏はまだ発電しないの?って感じでしたから。
費用対効果の面で一応トントンでホッとしてます。 
因みに機械の事は?です。業者さんに効率よくとお願いしました。