みんなdeトーク

2026/04/27 21:18

遅ればせながら、うちにもありました!

野良の藤の花はいくつか勝手に咲いてるけど、まえの畑の片隅に咲いているこれが一番大きいかな

でも私は🌺より🍡😋

3件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/05/01 16:40

どんぐりさん‼️
最高の贅沢を満喫されてますね。
観光地は人々で駐車場も大変・・・
花のタイミングも合えば良いのですがなかなかピッタリとはいきません。
毎日咲き具合をみられるなんて・・・最高😀
年上の知人が山ガールで10年前は一人でも楽しんでおみえでしたが現在は籠りきりにちかい生活の様です。
先日も山の裾野の里山に逗留したいと・・・
ドライブくらいならと現在候補地をネット検索中です。
一緒に出かけるのもお互いの予定が合いそうで合わないこともあり月一回が精一杯です。
どんぐりさんの環境を想像すると知人の希望通りなのかなと。


どんぐりさん
2026/05/03 08:52

私は観光地にはあまり行きませんが、意外と身近にもキレイなものや楽しいものがたくさんあって、遠くまで青い鳥を探しに行かなくても、近くにいる青い鳥を探すのが楽しくなってきました
こんな所に隠れていたのねって😃

写真はあまり上手に撮れませんが、またキレイな写真が撮れたら投稿しますね✨
ありがとうございます

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/05/03 13:52

こんにちは
ぜひぜひお願いします🤲

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/04/30 15:00

こんにちは☂️
風情がありますね。立派‼️ですね。
自然豊かな環境はとても素敵💓ですね。
元気な頃はもう少し広い庭があったらと思う事も有りましたが、現在は手入れもできないので・・・今ある物がやっとこさって感じです。
見せていただく事が一番幸せと思うこの頃です。


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/05/01 11:03

こんにちは
野山があるなんて超羨ましいです。
ドライブに出掛けなければ野山なんてありませんもの。
花を見に行くのも観光目的の商業施設ばかりです。
歩きやすく整備されてるし飲食、トイレも整備されてるから助かりますが。
ちょっと違うんですよね。

どんぐりさん
2026/05/01 13:04

こちらは野山しか無い、
何も無い片田舎の里山です😊

あの藤の木がある所は、私の家の前100m位の所ですが、農道すら無くて、私の畑の外周に作った作業道を通って行った奥にあります

もちろん、誰も通らないので、他の人は誰も知らない
私が仕事に行った時だけ見る、私だけのお花見スポットです(笑)

若い頃は本当に何もないと思っていたけど、じつは見えていても気付かなかったことがたくさんあって、それにちょっと気付ける様になってきました

年をとったのかなー😆

なお
2026/04/29 17:16

見事な藤の木ですね!こんな綺麗に咲かせるには手入れが大変でしょうね。
自然の風景の中で見られるのが羨ましいです。


どんぐりさん
2026/04/30 21:43

なおさん、コメントありがとうございます

勝手に野山に咲いているだけで、手入れしてないのです

普段は気にもせずに通り過ぎてしまいますが、花が咲く時期はキレイなので思わず見てしまいます

改めて良く見てきたのですが、杉の木に巻き付いて広がっていました

マメ科の生命力を感じます!