みんなdeトーク

2025/08/12 17:54

停電中です。自立運転で、電気を賄ってます。

1件のコメント (新着順)
Jasmin
2025/08/13 09:29

おはようございます。
停電ですか、太陽光発電システムがなければ、困る場面ですね。

昨日、一昨日、発電ができなかったので、蓄電池は空っぽです。
先日、カオリさんが教えて下さったなるべく電力を購入せず、
蓄電量は10%残す設定にしています。

うちが今日、停電したら、全量購入するしかありません。

発電が見込めないお天気が続く時は、
深夜電力で蓄電した方が良いのかなと思いました...
今日、数日ぶりに太陽が出てくれています。

蓄電池を増設してまだ1ヶ月も経過していませんが、
初の2台とも蓄電なし状態です。
蓄電残量が少ないと不安になりますが、
ここまでなると絶望感です。orz...


カオリ
2025/08/13 13:06

雨の時はAIをONにするのもありだと思います。

Jasmin
2025/08/13 13:13

すごいです、師匠!(爆笑)
雨の日にAIか...盲点でした。