みんなdeトーク

2026/03/14 07:34

電気関係ではないのですがうちの所のダムもう1%切ってるんです。雨水溜めて花に水やりしてますが限界😵ペットボトルにためてあるものもそこをつきます。節電は色々な方法がありますが節水は中々うまくいかないものですね。

1件のコメント (新着順)
Jasmin バッジ画像
2026/03/14 11:54

デイジーさん、こんにちは。
節水は難しいですね。
うちも水道代の節約を目的として、井戸を掘ろうかと真剣に考えた事があります。
コスパが悪くて断念しましたけど。

雨水タンクを置いていますよ。
そこそこ貯まるので、口に入れない用途には有効で、便利だと思います。

市町村によっては、補助金が出る場合もあったりしますから、
役所の情報を探してみて下さい。
雨水貯留槽と言うのかな。

ガソリン価格も目を見張る事になっていて、電気代にも反映されますし、
物価上昇を避ける事は不可能ですね。
共に頑張りましょう!


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/14 19:37

今晩は
雨水溜める貯水槽の補助があるのですね。
私は使わなくなった漬物桶とかゴミ箱ペール🗑️とかを置いて雨水を溜めて散水しています。
また色々なお知恵拝借いたしたくよろしくお願いします。

マリン
2026/03/17 16:51

皆さん、すごいですね‼️雨水は、貯める場所がないので…😅エアコンの水だけ貯めていますが、冷房だけしかたまりません💦