みんなdeトーク

2026/07/16 15:43

雨続きで発電もしない日々、突然の猛暑、私のところは連日36度.37度の予報で夜中でもエアコンが必要になってしまってます。夏休み🌻子供らもいる様になると何台エアコンが動くのか気になるところです。最近では学校のプールもないから一日中ゴロゴロ!たまりません。

2件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/18 11:18

こんにちは
この暑さ‼️ホント‼️😱参ってます。
孫は寒い🥶 私は暑い🥵と
夏休みの出校日もありません。
熱中症が心配ですからそれで良いかなと。
3歳の孫は保育園で様子がおかしいと連絡があり母親が病院へ。
おそらく熱中症🥵でしょうと。
皆様、どうぞお気をつけてくださいね。
保育園のようにある程度管理されててもかかりますから。

charo バッジ画像
2026/07/17 07:09

こんにちは♪
気持ちわかります。うちは子どもも成人してますので、夏休みは無いですがだからと言ってエアコンを使わない訳ではないので、曇り続きだとため息😮‍💨です。
暑い割には発電もそれ程無く、蓄電もあっという間に空に🥲
今日関東辺りは雨らしく、朝から曇りです。雨が酷くならないといいんですが。


Jasmin バッジ画像
2026/07/17 09:54

湿度が10%上がっただけで、体感温度が2度上がるってニュースでやっていました。
平常心でいる為に、エアコンを使うしかありません。
家族が集まる嬉しさと使用電気量との葛藤です。
晴れる日が待ち遠しいです。