みんなdeトーク

2026/02/19 15:59

蓄電池を50%にしたら電気代は昨年度より下がりました。
深夜電力を使う事でやっぱり電気代は安くなりました。
そして、蓄電池も50%にする事で昼間の太陽光パネルでの充電もされるので、天気がいい日は90%以上になります。

1件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/02/19 18:11

そうなんですよね。
それに気がつくまでの期間の電気代が勿体無かったと暫く泣いてました。


カオリ
2026/02/19 20:38

ここの所、天気が良いので40%にしたり微妙な調整は必要だけど、天気の日は太陽光パネルでの充電がいいですよ。エコキュートの昼間沸かしはもうちょっと先かな。