みんなdeトーク

2026/01/28 11:38

後付の二重窓は節電効果が高かった。
二重窓代も高かったけど。
防音効果も高く皆様にもおすすめしたい。

2件のコメント (新着順)
Jasmin バッジ画像
2026/01/29 19:50

二重窓まではちょっと...と思う方は、保温性能の高いカーテンも見付けましたので、宜しければ参考にして下さいね。

完全遮光・形状記憶・遮熱62.9%・保温46.2%・遮音・洗濯可(手洗い)の高機能カーテンです。
【保温率No.1】完全遮光カーテン 国内最高峰の保温率で叶える、寒さに負けない窓辺 <グレートオデッセイ>
https://www.perfect-space.jp/c/can/syakou_tokusyu/cl_0218_o

Jasmin バッジ画像
2026/01/29 09:23

sakuraさん、こんにちは。
私も以前住んでいた家で二重サッシを導入したことがあります。
結露がひどかった出窓に二重窓を設置したところ、室内の寒暖差がほとんど気にならなくなるほど快適になりました。
当時は補助金を利用できたので、思ったより手軽に導入できました。

窓の寒さ対策をしていらっしゃる皆様、最近は省エネの観点から補助金制度がさらに充実しているようですし、まずは見積もりだけでも取ってみると、自己負担額のイメージがつかみやすいと思います。
- 窓1つあたりの補助金額が設定されている
- 登録業者による施工が必要
- 補助金の枠を確保してから工事に進むため安心感がある

YKK APのサイトが分かりやすかったので共有します。
https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/law/subsidy2026/


sakura
2026/01/29 09:54

私も補助金を利用しました。
約半分の金額で取り付ける事が出来ました。それでも少し高いかなとは思いましたが、Jaaminさんのおっしゃるとおり結露の拭き取りから解放されました。窓に近づいても寒さも感じなくなり 防音効果も高くなって皆様にもオススメします。
デメリットは窓から顔を出すとき2枚ガラスをスライドさせないといけないのと掃除するとき枚数が2倍になるのがが少し面倒です。

Jasmin バッジ画像
2026/01/29 09:59

sakuraさん、お返事有難うございます。
確かに、開かずの窓になりやすいですね。
断熱性向上と機能性とは背中合わせとでも申しましょうか...^^;