みんなdeトーク

2025/11/10 13:49

日照時間本当に短くて、10月以降、今月に入っても蓄電池が満タンになりません^^;

節電ハンターよりご報告です。
獲物を捕らえました。

2件のコメント (新着順)
カオリ
2025/11/29 08:28

深夜電力を50%まで充電に設定を変えてみました。電気を使うにしても深夜電力の方が安いので、電気代がどうなるかですが。


Jasmin バッジ画像
2025/12/01 14:00

カオリさん、こんにちは。
曇りの日や、家族が揃った日は、蓄電が減りますね。

私も深夜電力を買って、日中の買電を減らそうとした事がありますが、
あまり思う様にコントロールできませんでした。
AIに任せれば良いのでしょうけど、買電して欲しくないタイミングに買電され、
すぐさま停止しました。
精度が上がれば利用したいですね。

エコキュートの天気予報に基づく湯沸かしも微妙でした。
確か、前日夕方の天気予報で湯沸かし時間を決定するとか...
昨今の異常気象で天気予報も外れる日が多い時期があったりして、
曇りの日中に沸かすので、こちらも停止です。

試行錯誤の末、うちの場合は、一番安く買える深夜電力でエコキュートを沸かし、
日中は蓄電したり、その貯まり具合を見ながら献立を考えるのが一番かなと思います。
アナログですが、発電が余りそうなら煮物をするとか。

また、設定変更後の電力量など、シェアして下さいまし♪

デイジー
2025/11/12 15:35

日が昇るのが遅くなり日没も早まり曇りがちな天気☁️こまめな動きもお日様に左右されますね。家族が多く灯りだけでもかなりの消費なので毎日大変です。


Jasmin バッジ画像
2025/11/12 18:59

こんにちは。
蓄電池がの状況を見ながらの計画利用、参考になります。
大所帯ですと、これからの季節の曇天は心もとないですね。
室温や健康管理も大変でしょうから、無理のない様になさって下さい。(^^)/