みんなdeトーク

2026/02/07 13:01

≪手洗いと食洗器の比較≫

ビルトイン食洗機があるのですが、性格的に、仕事を溜める事が苦手なので、使っていません。
設置時にエコだと聞いていましたから、光熱費の比較について調べてみたくなりました。



*****************
「食洗機は便利だけど、結局は電気代がかかるから手洗いの方が安いのでは?」と考えている方も少なくないでしょう。

しかし実際には、食洗機の方が水道代を節約できるため、トータルコストでは手洗いより安くなるケースもあります。

食洗機は少量の水を効率的に循環させて洗うため、必要な水量が手洗いの時よりも最大8分の1程度に抑えられるのです。
******************



食洗器と手洗いを比較してみると、食洗器の方が水の使用量が圧倒的に少ないことがわかります。手洗いは1回で約20〜75Lの水を使いますが、食洗機なら約4分の1〜最大8分の1程度です。

また、電気代を含めても、トータルコストは食洗機の方が安くなります。

電気代がかかるとはいえ、食洗機は水をムダなく効率的に使うため、「電気代+水道代」で比較すると大きな節約効果があります。特に、家族の人数が多いほど効果的です。

手洗いから食洗器に変更した場合の年間節約額は以下のとおりです。

1人:約4,900円
2~3人:約7,100円
4人:約11,500円
5人:約23,900円
4〜5人家族の場合、手洗いよりも年間で約11,500円〜約23,900円安くなります。



時間を有効利用でき、節約になるので、食洗器の方が良さそうです。
使ったら目立つ汚れを除去し、食洗機に入れる事に慣れる必要がありますが、せっかくある設備ですから猫に小判と言われぬ様、利用しようと思いました。




Panasonic社のページ:
https://panasonic.jp/dish/simulation.html

1件のコメント (新着順)
カオリ
2026/02/19 15:54

私は、1日1回まとめて食洗機で深夜電力で洗ってます。フルオープンの食洗機に替えてからは、洗浄力もいいので洗い残りはなくなりました。
交換前はパナソニックの深型を使ってましたが、フルオープンにしてからは1日に1回にして電気代や水道代も節約にはなってます。


Jasmin バッジ画像
2026/02/19 20:00

カオリさん、ご無沙汰しています。

>フルオープンの食洗機に替えてから...
調べてみましたが、フロントオープンの食洗機の事でしょうか。
(フロントオープンとは、前扉を開けて前面にカゴを引き出す前開きタイプの食器洗い乾燥機)
2段式になっているカゴのタイプでしたら、多くの食器や調理器具まで入れても対応できますね。

フロントオープンタイプは子供が住んでいたアメリカのアパートにあったのですが、「一人暮らしでこんな大きな食洗機かー」と言う印象でしたが、日本でも販売されているのですね。
不勉強ですみません!

カオリ
2026/02/19 20:34

はい、そうです。リンナイの食洗機は、フロントオープンです。めちゃくちゃ洗浄力がいいのといっぱい入るので1日に1回で全部洗えます。