みんなdeトーク

2026/02/22 09:45

契約アンペアを60から40に変えて基本料金が安くなりました。新築引き渡しの時、60アンペアに設定だったので2年ほどそのまま使っていましたが、実際そんなに要らないのではと思って、東電の「我が家のアンペアチェック」で調べてみました。
https://www.tepco.co.jp/ep/private/ampere2/ampere01.html
エアコンは3台同時に使うことはないとか、ご飯を炊く時は同時にポットでお湯を沸かさないなど、細かいことを考えてみると、40アンペアでOKらしいとわかって、切り替えました。その後1年経ちますが問題ありませんでした。60Aは1.5倍なのでかなり助かります。

3件のコメント (新着順)
マリン
2026/02/25 20:10

うちは、去年暮れあたりから、ちょくちょく、ブレーカーが飛ぶので、50Aから、60Aに変更しようと考えていたところです。古いエアコンをつけると、とぶ様な気がしているので、アンペアを上げるより、エアコンを買い替えた方がいいかもしれません。ありがとうございました。


なお
2026/02/25 20:39

そうかもしれませんね。60Aの基本料金は高過ぎます。
可愛いワンちゃんですね!

マリン
2026/02/25 23:36

ありがとう‼️

たか
2026/02/22 15:30

うちも新築時の設定でずっと使っていたのですが、子供が下宿してから30Aに下げました。確かにエアコン・電子レンジ・炊飯器を同時に使ってブレーカー落ちたりしましたが、以後気をつけて使ってました。今の電力会社に変えてからはアンペア設定フリーになったので全く気を使う必要がなくなりました😊


なお
2026/02/22 18:28

色々な設定の電力会社があるのですね。これを機会に調べてみます。教えて頂きありがとうございました。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/02/22 12:47

契約アンペアの見直し・・・
ついついそのままにしがちですよね。
我が家はプランが違いますのでアンペアでなくkvの契約プランです。
たまに確認するのですが10kvまでは基本料は同じです。
エコキュート導入の時にこのプランになりました。
一応これがお得🉐プランということらしいです。
電力会社が異なるのでわかりませんが・・・一応プランの確認を検討されてみたらと思いました。
要らないお節介ごめんなさい🙇‍♀️


なお
2026/02/22 18:11

kvプランというのは知りませんでした。調べてみましたら、60A以上の場合の方に適するようなプランのようですね。我が家は40Aで間に合ってしまうので今のままでいいようです。教えて頂きありがとうございました。

マリン
2026/02/25 23:40

皆様、いろいろな情報をありがとうございました❗とても、心強いです。