みんなdeトーク

2026/02/26 23:07

エコキュートの給湯の適正な温度設定は50℃から60℃と意外に知られていなく、温度設定を上げると電気代が上がると思われている方が多いです。エコキュートのタンクに溜まったお湯は常に80℃で保温されていて給湯の温度設定は50℃から60℃にしお風呂のサーモスタット混合栓の温度調整で40℃に下げて使うのが正しい使い方です。そうしないとサーモスタット混合栓の温度センサーは壊れますので温度は見直してみて下さいね。後、給湯の温度を上げる事で使えるお湯は水と蛇口で混ざるから使える量は増えます。後、温度を上げる事で水圧も上がりますよ。

3件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/03/02 13:23

こんにちは
ガス瞬間湯沸かし器をずっと40度位で使ってたら混合栓が動かなくてしまいました。ガス会社の方が高めに設定して使うように説明してくれました。それからは高めに設定して使用しています。
エコキュートも同じなのにすっかり忘れて使いやすい温度設定にしてました。というか、設定を業者さんがした設定がそうでした。
少しは季節により調節してました
カオリさんのコメントで目が覚め早速設定をしなおしました。
ありがとうございました😊

2026/02/28 00:02

40度くらいの設定だと 雑菌の発生があるみたいですね

JD
2026/02/27 11:02

我が家は55℃設定にしてます。
よく読むと各社がおすすめ温度記載してますね。
温度が高いほうが配管内の雑菌繁殖も抑えられるようです。