みんなdeトーク

2025/11/07 13:48

消費電力が大きかったため小さめのワインセラーに買い換えました。

1件のコメント (新着順)
たか
2025/11/07 16:35

セラー良いですね😋うちもセラー検討してます♪
方式はコンプレッサータイプですか?ペルチェタイプですか?
消費電力はどのくらいですか?


michiko
2025/11/09 14:48

コメントありがとうございます。
今使っているのはペルチェ式で定格消費電力50wです😄

たか
2025/11/10 23:43

お返事ありがとうございます。アイリスオーヤマに100Vで消費電力50Wの12本収納できるセラーがありますね。