みんなdeトーク

2026/08/16 11:58

こんにちは🌞

我が家の無花果のこの酷さ。

ひどいでしょう⁈

みかんも超こつぶです。

溜息😮‍💨😮‍💨😮‍💨

葉が撒きかかってたので慌てて蚊🦟と戦いながら朝6時から水撒きをしてきました。

ようやく自分でやらなくてはと動けるようになったので、少しは元気になりつつあるなぁとうれしく思いました。

ここ何年かはホント‼️思っても起き上がれずで。仕事はムチを自分に打ちまくってつっけてましたが。

2件のコメント (新着順)
なお
2026/08/20 10:26

さくらさん、おはようございます。数日、このサイトにお邪魔してなくて、反応が遅くてごめんなさい。
拝見したところでは、冬に切り戻しをしてらっしゃらないのではと思いました。無花果は今年伸びた新しい枝に実が成ります。私は1月に地際から50~60cmぐらいのところでバッサリ全部切ってしまいます。
そうすると3月から芽がいっぱい出てくるので、出た場所や勢いを見て伸ばしたい芽を残して要らないのを芽欠きします。4月からの5ヵ月で2.5mぐらい伸びます。ほっとくといくらでも伸びます。写真の長い枝は全部春から伸びた枝です。伸びながら実を付けていきます。
1月には下の方に見える白っぽい太い幹があるだけの空坊主でした。
新枝は伸びながら脇芽を出すので全部欠いてしまいます。月に一回ぐらい、時期によって適する肥料をあげます。今は実を大きく甘くするためのカリ肥料です。
今年は残念ですが、来年の冬に仕切り直しという気持ちでいいと思います。世話をするだけ応えてくれますよ。数日前、今までで一番大きな実が採れました。
お身体がきついのはお辛いですね。そんなに鞭打ったりしないで下さい。大事にして下さいね。




なお
2026/08/22 11:31

は~い、頑張って下さい❤️

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/23 01:37

はい‼️
頑張ります❤️

マリン
2026/08/17 10:57

さくらさん、こんにちは😃イチジクの木があるなんて、いいですね❗私、イチジク大好きなので、羨ましいです👌暑すぎると、何でも上手く育たないようですね💦ご近所さんも、朝顔が、葉っぱは、元気なのに、花が咲かない…と、ボヤいていました😅


マリン
2026/08/17 14:48

水やりの水なんて、ホント、しれてますよね💦雨が、ほんの少し降るだけで、大地は潤います😃自然って、凄いですね✌️イチジクが、採れますように🙏

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/08/17 23:01

ありがとうございます😊
切ない願っておりますが怪しいです。
みかんも鏡もちのお飾りさん、上についてる可愛らしい・・・あんなんになりそうです。