みんなdeトーク

2026/07/21 07:10

40℃に迫る暑さ、ギラギラ太陽☀️もありがたいですが夏休みで孫らがうちにいる様になり各部屋でエアコン稼働中、発電上回る買電力今まで一桁だったのが30に迫る勢い今日は超えるかも?もう少し配慮が欲しいです。


3件のコメント (新着順)
マリン
2026/07/22 19:18

私の家は、名古屋の隣です。昨日も、今日も、全国ニュースになるほど暑いです💦エアコンも、仕方がないと、諦めています😅

charo バッジ画像
2026/07/21 19:03

こんにちは♪急に暑くなり発電が追いつかないぐらいエアコンフル稼働です🥹
それぞれが部屋に篭ればその台数エアコン稼働するので、悲鳴🙀ですね。
とは言え、熱中症で倒れられるよりはマシですね。お孫さんの体調管理も大変ですが、色々な工夫でまた暑い夏を乗り切りましょうね👍


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/22 19:54

今晩は
ホントですよね
仲の良い年配の方が電気代がとよく言われるので熱中症で倒れて入院するより安いし仮に入院しなくても救急車で行って帰りのタクシー代が高くつくからその分電気代払った方が良いよと。
せこいような話題です

なお
2026/07/25 09:31

前のお宅は老夫婦でしたが、去年の夏にご主人が熱中症で救急搬送されて、そのまま半年ぐらい入院なさって亡くなってしまいました。もともと内臓があちこち悪かったのが悪化してしまったようです。エアコンを点けなかったのがもとでした。節約が命を奪うこともあります。
できる限りの温暖化対策もやっていきたいですね。

🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/07/21 12:26

わかる❣️その気持ち。
最近孫にねだられるように。
ふふふ🙃電気代払わないとテレビもエアコンも使えないからね。とかわしてます。