みんなdeトーク

2026/04/16 16:22

夏のような暑さで発電も頑張ってます。

2件のコメント (新着順)
🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/04/16 21:27

今晩は
来週半ばからお天気が・・・ 
ハラハラしそうです。
一年前はあまりよくわからずにいたのですが、この時期が一番発電時間が長いのかしら。
7月、8月くらいはお天気が良くても発電し始めの時間が今より遅かったように思いました。
まだ経験値が少ないのでハッキリは?ですが。
ただこの時期は空調も使わないのでお天気で発電があれば買電量が少しで助かります。

Jasmin バッジ画像
2026/04/16 19:12

デイジーさん、こんにちは。
16時時点で売電量32kWh超えは素晴らしい環境ですね。

どれくらいのパネルが乗っているのでしょう?
相当大きな屋根だと思います^^;。


デイジー
2026/04/18 07:13

昔の工場ではないですがその建物の屋根なので普通の家庭よりはあるとおもいます。しかしながらペットの繁殖でエアコンの数も多いので夏はまだしも冬は大変です。

マリン
2026/04/19 04:13

ブリーダーされているんですか⁉️大変そう💦