トップ > みんなdeトーク > 月間チャレンジ > 毎日報告される消費電力量、買電電力量、売電電... フジ 2026/01/06 10:49 フジ 毎日報告される消費電力量、買電電力量、売電電力量、総発電量をEXCELに入力しグラフで見える化しています。冬は夏よりも消費電力量が増え、太陽光の発電量が下がります。 毎日報告される消費電力量、買電電力量、売電電力量、総発電量をEXCELに入力しグラフで見える化しています。冬は夏よりも消費電力量が増え、太陽光の発電量が下がります。 いいね 共有する 共有する X facebook LINE リンクをコピー トークにコメントする 2件のコメント (新着順) ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 Jasmin 2026/01/06 19:31 フジ フジさん、こんにちは。 毎日の通知メールをエクセルでメモすると、節電意識が高まりますね。 私も当初は色々と記録していましたけど、無精になってしまいました。 そんな私でも、オムロン社のマイページでは過去の記録がとても分かりやすく表で見れる仕様になっています。 PC画面でご説明すると、「モニタリングサイトの設定」の右隣に「実績データのグラフ」と言うボタンです。 2025年を「グラフ反映」すると1ヶ月毎のグラフが表示されます。 例えば我が家の2025年1月は、以下のとおりです。 消費(黄色) 673.643kWh 発電(黄緑色)238.737kWh 充電(青色) 322.232kWh 放電(緑色) 284.482kWh 買電(橙色) 480.149kWh カーソルを棒グラフに合わせると数字が表示されます。 年間の「消費詳細グラフ」画面では、使用電力が多い月が一目瞭然です。 「日間」、「月間」、「年間」を選択できるので、便利ですよ^^。 ご存知の機能かも知れませんが、うっかり記録を忘れた際には、是非お役立て下さい。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 デイジー 2026/01/06 14:13 冬の電力消費は努力しても限界を感じますね。日の出は遅く日の入りも早く発電量も少ない😭夏のエアコンの消費もすごいと思ってたけど冬になるとその他の電力もバカにならないと思います。 いいね 返信する
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示フジさん、こんにちは。
毎日の通知メールをエクセルでメモすると、節電意識が高まりますね。
私も当初は色々と記録していましたけど、無精になってしまいました。
そんな私でも、オムロン社のマイページでは過去の記録がとても分かりやすく表で見れる仕様になっています。
PC画面でご説明すると、「モニタリングサイトの設定」の右隣に「実績データのグラフ」と言うボタンです。
2025年を「グラフ反映」すると1ヶ月毎のグラフが表示されます。
例えば我が家の2025年1月は、以下のとおりです。
カーソルを棒グラフに合わせると数字が表示されます。
年間の「消費詳細グラフ」画面では、使用電力が多い月が一目瞭然です。
「日間」、「月間」、「年間」を選択できるので、便利ですよ^^。
ご存知の機能かも知れませんが、うっかり記録を忘れた際には、是非お役立て下さい。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示冬の電力消費は努力しても限界を感じますね。日の出は遅く日の入りも早く発電量も少ない😭夏のエアコンの消費もすごいと思ってたけど冬になるとその他の電力もバカにならないと思います。